Concepto
Estos módulos de movimiento con procesadores multinúcleos permiten configurar un sistema grande y de alta velocidad al admitir la red abierta en tiempo real de CC-Link IE TSN.
- Se conecta a varios módulos, entre ellos los servoamplificadores y los módulos de E/S mediante CC-Link IE TSN. Esta conectividad le permite configurar un servosistema con mayor flexibilidad.
- Los servoamplificadores de alto rendimiento líderes en la industria de la serie MELSERVO-J5/MELSERVO-JET se pueden conectar a través de CC-Link IE TSN.
- Admite un entorno de ingeniería consistente que puede manejar tareas que van desde el diseño de sistemas hasta la depuración y el mantenimiento.
Selección de modo
Puede seleccionar el modo apropiado entre los dos modos operativos, teniendo en cuenta el lenguaje de programación o la herencia del proyecto, etc.
- ● Ejecuta el control de posicionamiento con la tabla de perfil de movimiento y el control sincrónico avanzado con ajustes de parámetros.
- ● Conecta dispositivos remotos a través de CC-Link IE TSN. La CPU del PLC lee/escribe los datos de los dispositivos remotos.
- ● Admite el osciloscopio digital que recopila datos sincronizados con el ciclo de operación de movimiento y muestra los datos de las formas de onda,
con lo cual ayuda a los usuarios a verificar las operaciones.
- ● La reutilización de los proyectos existentes ayuda a reducir el tiempo de desarrollo del programa.
[Un ejemplo de programación en modo de movimiento simple]

Más detalles del modo de movimiento simple
- ● Admite lenguaje ST para la programación mientras que una CPU de PLC admite lenguaje de escalera, FBD/LD y ST.
- ● Utiliza la biblioteca de FB para control de movimiento PLCopen®, que cumplen con las normas internacionales, para la programación.
- ● Permite a los usuarios analizar el estado de la operación con el registro de datos en GX LogViewer, lo que mejora la eficiencia de depuración.
[Un ejemplo de programación por CPU de PLC
(Programación por CPU de PLC solamente)]
![[Un ejemplo de programación por CPU de PLC (Programación por CPU de PLC solamente)]](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/cnt/ssc/pmerit/ssciqr/rd78g/images/feat_fb-01.png)
[Un ejemplo de programación por cada módulo
(Programación por CPU de PLC y módulos de movimiento)]
Más detalles del modo de FB para control de movimiento PLCopen®
Redes integradas abiertas en una empresa de fabricación
CC-Link IE TSN admite comunicaciones TCP/IP y las aplica a arquitecturas industriales a través de su compatibilidad con TSN que permite comunicaciones en tiempo real.
Gracias a su arquitectura de sistema flexible y sus amplias funciones de configuración y resolución de problemas, CC-Link IE TSN es ideal para construir una infraestructura de IIoT en una empresa de fabricación.
* TSN: Time-Sensitive Networking
* IIoT: Internet industrial de las cosas

Más detalles

Servoamplificador MELSERVO-J5/MELSERVO-JET

Los servoamplificadores de alto rendimiento de la serie MELSERVO-J5, líderes del sector, cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.
Los servoamplificadores multieje MR-J5W-G /MR-J5W-B y los variadores MR-J5D-G4 simplifican el cableado y permiten una máquina compacta.
- *1. MR-J5-G /MR-J5D1-G4 admiten 31,25 μs.
Más detalles

Los servoamplificadores de alto rendimiento de la serie MELSERVO-JET cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.
Los servoamplificadores admiten servomotores lineales además de los motores giratorios.
El MR-JET-G-N1 admite EtherCAT®.
Más detalles