-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
CC-Link IE Field Basic Line Up
Block Type Remote Modules
CC-Link IE Field Network Basic Block type remote module
- CC-Link IE Field Network Basic remote stations. These modules are useful when installation positions close to I/O devices are required
- Supports CC-Link IE Field Network Basic diagnostic function. Network error and I/O module fault can be checked using the engineering software. Enables CC-Link parameters to be set with simple switch operations
Módulos de entrada
Bloque de terminales de presilla
- NZ2MF2S1-32D
Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MF2S1-32D | Positive common, Negative common | 32 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable |
- NZ2MF2S2-16A
Modelo | Tipo de entrada | Puntos de entrada | Voltaje de entrada nominal, frecuencia | Corriente de entrada nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|---|
NZ2MF2S2-16A | Entrada de CA | 16 puntos | 100…120 V AC, 50/60 Hz | 8,2 mA (100 V AC, 60 Hz) 6,8 mA (100 V AC, 50 Hz) |
2 cables |
Bloque de terminal de tornillo
- NZ2MFB1-32D
Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/voltaje de entrada nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MFB1-32D | Positive common, Negative common | 32 puntos | 24 V CC (6 mA) | 1 cable |
- NZ2MFB2-16A
Modelo | Tipo de entrada | Puntos de entrada | Voltaje de entrada nominal, frecuencia | Corriente de entrada nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|---|
NZ2MFB2-16A | Entrada de CA | 16 puntos | 100…120 V AC | 8,2 mA (100 V AC, 60 Hz) 6,8 mA (100 V AC, 50 Hz) |
2 cables |
Módulos de salida
Bloque de terminales de presilla
- NZ2MF2S1-32T
- NZ2MF2S1-32TE1
Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MF2S1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V DC (0,5 A/point, 5 A/common) | 1 cable |
NZ2MF2S1-32TE1 | Fuente | 32 puntos | 12/24 V DC (0,1 A/point, 2 A/common) | 1 cable |
- NZ2MF2S2-16R
Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Corriente/voltaje de conmutación nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MF2S2-16R | Salida del contacto | 16 puntos | 24 V DC (2 A), 240 V AC (2 A) | 2 cables |
Bloque de terminal de tornillo
- NZ2MFB1-32T
- NZ2MFB1-32TE1
Modelo | Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MFB1-32T | Sink | 32 puntos | 12/24 V DC (0,5 A/point, 5 A/common) | 1 cable |
NZ2MFB1-32TE1 | Fuente | 32 puntos | 12/24 V DC (0,1 A/point, 2 A/common) | 1 cable |
- NZ2MFB2-16R
Modelo | Tipo de salida | Puntos de salida | Corriente/voltaje de conmutación nominal | Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|
NZ2MFB2-16R | Salida del contacto | 16 puntos | 24 V DC (2 A), 240 V AC (2 A) | 2 cables |
Módulos combinados de E/S
Bloque de terminales de presilla
- NZ2MF2S1-32DT
- NZ2MF2S1-32DTE1
Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/Voltaje de entrada nominal |
Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ2MF2S1-32DT | Positive común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V DC (0,5 A/point, 4 A/common) |
1 cable |
NZ2MF2S1-32DTE1 | Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Fuente | 16 puntos | 24 V DC (0,1 A/point, 1,6 A/common) |
1 cable |
Bloque de terminal de tornillo
- NZ2MFB1-32DT
- NZ2MFB1-32DTE1
Modelo | Tipo de entrada Entrada de CC |
Puntos de entrada | Corriente/Voltaje de entrada nominal |
Tipo de salida Salida del transistor |
Puntos de salida | Voltaje de carga nominal/ Corriente de carga máxima |
Tipo de cableado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ2MFB1-32DT | Positive común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Sink | 16 puntos | 24 V DC (0,5 A/point, 4 A/common) |
1 cable |
NZ2MFB1-32DTE1 | Negativo común |
16 puntos | 24 V CC (6 mA) | Fuente | 16 puntos | 24 V DC (0,1 A/point, 1,6 A/common) |
1 cable |