-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Línea CC-Link IE Field Basic
Unidades de medición de energía
Unidad de medición de la red de campo CC-Link IE Basic
Unidad de medición de energía: EcoMonitorLight
- EMU4-□D1A-MB
- EcoMonitorLight permite la comunicación de la red de campo CC-Link IE Basic cuando se combina con la unidad de opción dedicada
- Dispositivo de medición de circuito único con pantalla integrada que permite configurar y medir la corriente, el voltaje y la potencia. Los datos medidos pueden utilizarse para el ahorro energético en equipos individuales
Unidad de medición de energía: EcoMonitorPlus
- EMU4-□□1-MB (unidad básica)
- EMU4-□□□ (unidad de extensión)
- EcoMonitorPlus permite la comunicación de la red de campo CC-Link IE Basic cuando se combina con la unidad de opción dedicada
- La combinación de unidades básicas y unidades de extensión de acuerdo con los elementos de medición admite la medición de corriente de fuga y la entrada analógica o de pulso, además de la medición de corriente, voltaje y potencia de múltiples circuitos
Unidad de comunicación de red de campo CC-Link IE Basic
- EMU4-CM-CIFB
- Los datos de energía medidos se pueden transmitir a través de la comunicación de la red de campo CC-Link IE Basic cuando se conecta con EcoMonitorPlus y EcoMonitorLight