-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC
Línea CC-Link IE Field Basic
Interfaces hombre-máquina (HMI)
GOT (HMI) compatible con la red de campo CC-Link IE Basic
Serie GOT2000 HMI
- La comunicación cíclica es posible con los dispositivos compatibles con la red de campo CC-Link IE Basic a través de la interfaz de Ethernet de la GOT (HMI).
- Se admiten comunicaciones TCP/IP, lo que permite un sistema altamente flexible.
| Tipo*1 | Tamaño de pantalla | Color del panel | Fuente de alimentación | Funciones de gestos multitáctiles |
|---|---|---|---|---|
| GT27 | ||||
| GT2715-XTB□ | 15"XGA | Negro | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2712-ST□□ | 12,1"SVGA | Negro/blanco | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2710-STB□ | 10,4"SVGA | Negro | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2710-VT□□ | 10,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2708-STB□ | 8,4"SVGA | Negro | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2708-VTB□ | 8,4"VGA | Negro | 100…240 V AC/24 V DC | ● |
| GT2705-VTBD | 5,7"VGA | Negro | 24 V CC | ● |
| GT25 | ||||
| GT2512-STB□ | 12,1"SVGA | Negro | 100…240 V AC/24 V DC | - |
| GT2512F-STN□ | 12,1"SVGA | - | 100…240 V AC/24 V DC | - |
| GT2510-VT□□ | 10,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V AC/24 V DC | - |
| GT2510F-VTN□ | 10,4"VGA | - | 100…240 V AC/24 V DC | - |
| GT2508-VT□□ | 8,4"VGA | Negro/blanco | 100…240 V AC/24 V DC | - |
| GT2508F-VTN□ | 8,4"VGA | - | 24 V CC | - |
| GT2505-VTBD | 5,7"VGA | Negro | 24 V CC | - |
| GT2512-WXT□D | 12,1"WXGA | Negro/plateado*2 | 24 V CC | - |
| GT2510-WXT□D | 10.1"WXGA | Negro/plateado*2 | 24 V CC | - |
| GT2507-WT□D | 7"WVGA | Negro/plateado*2 | 24 V CC | - |
| GT2507T-WTSD | 7"WVGA | Plateado | 24 V CC | - |
| GT2506HS-VTBD | 6.5"VGA | Negro | 24 V CC | - |
| GT2505HS-VTBD | 5,7"VGA | Negro | 24 V CC | - |
| GT21 | ||||
| GT2107-WT□D | 7"WVGA | Negro/plateado*2 | 24 V CC | - |
| GT2104-RTBD | 4,3" [480 × 272 puntos] | Negro | 24 V CC | - |
| GT2104-PMBD | 4,5" [384 × 128 puntos] | Negro | 24 V CC | - |
| GT2103-PMBD | 3,8" [320 × 128 puntos] | Negro | 24 V CC | - |
- *1.Para obtener más detalles sobre el nombre del modelo, consulte el “Catálogo consolidado de la serie GOT 2000 (L(NA)08270ENG)”.
- *2.La parte inferior del panel, incluida la cubierta de protección ambiental del USB, es negra.