-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Módulo Motion
Configuración del sistema (modo de movimiento simple)
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Configuración del sistema (modo de movimiento simple)
El módulo de movimiento puede funcionar como una estación maestra de CC-Link IE TSN. *1
Esta función permite a los usuarios crear un sistema de manera más flexible al conectar varios dispositivos, como servoamplificadores, módulos remotos de E/S y dispositivos TCP/IP, al módulo Motion. *4
- *1.Sub-master station is not supported.
- *2.Standard stations refer to device stations other than motion control stations on CC-Link IE TSN.
- *3.TCP/IP devices are not included in the standard stations.
- *4.Refer to manuals for precautions when CC-Link IE TSN Class B and A devices are mixed.
- *5.RD78G can connect up to 120 devices, which is the total number of the motion control stations and standard stations.