-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Módulo Motion
Descripción del producto
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Concepto
Estos módulos de movimiento con procesadores multinúcleos permiten configurar un sistema grande y de alta velocidad al admitir la red abierta en tiempo real de CC-Link IE TSN.
- Lleva a cabo el control de posicionamiento, como la interpolación lineal, mediante bloques de funciones. Programarlos es fácil: los usuarios solo tienen que establecer los datos de posicionamiento en los bloques de funciones.
- Se conecta a varios módulos, entre ellos los servoamplificadores y los módulos de E/S mediante CC-Link IE TSN. Esta conectividad le permite configurar un servosistema con mayor flexibilidad.
- Admite un entorno de ingeniería consistente que puede manejar tareas que van desde el diseño de sistemas hasta la depuración y el mantenimiento.
Selección de modo
Puede seleccionar el modo apropiado entre los dos modos operativos, teniendo en cuenta el lenguaje de programación o la herencia del proyecto, etc.
- ●Positioning control can be easily performed with motion profile tables. Synchronous control can be executed only with parameter settings.
- ●Remote devices are connected via CC-Link IE TSN and programmed from PLC CPUs.
- ●Data that is synchronized with the motion operation cycle can be collected with the digital oscilloscope. The collected data is displayed in waveforms for operation verification.
[An example of programming by a PLC CPU]
Más detalles del modo de movimiento simple
- ●Supports ST language for programming while a PLC CPU supports ladder, FBD/LD, and ST language.
- ●Utilizes the library of PLCopen® Motion Control FBs, which are compliant with international standards, for programming.
- ●Enables users to analyze the operation status with logging data on GX LogViewer, improving debug efficiency.
[Un ejemplo de programación por CPU de PLC
(Programación por CPU de PLC solamente)]
Un programa de CPU PLC inicia la operación del módulo Motion, eliminando la necesidad de que los usuarios creen otro programa para el módulo Motion, reduciendo así la carga de programación.
[Un ejemplo de programación por cada módulo
(Programación por CPU de PLC y módulos de movimiento)]
Motion modules can execute operations in place of the PLC CPU. This reduces the operation burden on the PLC CPU and results in a shorter cycle time.
Más detalles del modo de FB para control de movimiento PLCopen®
Redes integradas abiertas en una empresa de fabricación
CC-Link IE TSN admite comunicaciones TCP/IP y las aplica a arquitecturas industriales a través de su compatibilidad con TSN que permite comunicaciones en tiempo real.
Gracias a su arquitectura de sistema flexible y sus amplias funciones de configuración y resolución de problemas, CC-Link IE TSN es ideal para construir una infraestructura de IIoT en una empresa de fabricación.
- * TSN: Time-Sensitive Networking
- * IIoT: Internet industrial de las cosas
Servoamplificador MELSERVO-J5/MELSERVO-JET
Los servoamplificadores de alto rendimiento de la serie MELSERVO-J5, líderes del sector, cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.
Los servoamplificadores multieje MR-J5W-G /MR-J5W-B y los variadores MR-J5D-G4 simplifican el cableado y permiten una máquina compacta.
*1.MR-J5-G/MR-J5D1-G4 support 31,25 μs.
Los servoamplificadores de alto rendimiento de la serie MELSERVO-JET cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.
Los servoamplificadores admiten servomotores lineales además de los motores giratorios.