-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Opción
Multifunctional Electric Gripper Option
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Introducción
Highly advanced control impossible with air cylinders.
The multifunctional electric gripper option supports customer's various applications with various functions, great lineup, and highly accurate gripping.
(*Supported Robots: FR series, CR series)
Please refer to the Catalog for details.
Características
Simple control and easy operation
- The operation stroke and grip force can easily be configured for the workpiece shape using the robot programming.
- The gripper can be freely controlled from the dedicated gripper screen in the teaching box.
High-functioning operation control
Fuerza de sujeción/configuración de velocidad según la pieza de trabajo de destino
Los patrones de sujeción se pueden establecer según el destino de sujeción, como piezas de trabajo ligeras y piezas de trabajo pesadas, con la especificación de torque y la configuración de velocidad de sujeción.
Configuración de la carrera de funcionamiento según la forma de la pieza de trabajo de destino
Incluso cuando las piezas de trabajo poseen diferente tamaño, la carrera óptima se puede especificar con la especificación de posición de funcionamiento.
Aplicados fácilmente a la inspección, además del manejo de la pieza de trabajo
Applications to inspection are possible with feedbacks of the torque or position of the gripper, including whether a workpiece is gripped or not or whether a workpiece is acceptable or not with workpiece dimension measurement.
Attachment Diagram
Related Catalog
Please refer to the Related Catalogs.