fa_logo

Productos

Industrial robot MELFA Intelligent options

robot-options-main-banner

La opción está preparada para aplicaciones avanzadas adicionales.

By utilizing these options, it can automate the advanced work that couldn't be done until now.

  1. 1.Applicable to customer's various works and applications.
  2. 2.Using options enables faster and more accurate works.
  3. 3.Supports advanced cell production using robots.

Lista de productos

robot-options-teaching-box
High-performance teaching box

The R86TB is a new teaching box further evolved from the conventional product. One teaching box can handle a series of processes from setup to maintenance, reducing time and cost.

robot-options-force-sensor-set
Conjunto de sensor de fuerza

Permite copiar y adaptar el trabajo que se completará de la misma forma que lo haría una persona mientras se controla la fuerza que se ejerce en la mano. Activa el trabajo necesario como detección de fuerza y ajustes de fuerza finos que deben completarse.

robot-options-3d-vision-sensor
Sensor de visión 3D

This compact 3D vision sensor for small robots delivers high-speed, high-accuracy measurements. It performs high-speed picking owing to its unique model-less recognition processing.

robot-options-safety-solutions
FR series Robot safety solutions

Enables to construct a safe robot system with high productivity. It has applicability to use multiple robots by using the CC-Link IE TSN safety communication function.

robot-options-hand-tool
Herramienta manual del robot

La opción manual eléctrica multifuncional admite diferentes aplicaciones del cliente con diversas funciones, gran línea y sujeción de alta precisión.

robot-options-wiring-solution
Solución de cableado

El sistema de cableado AnyWire ASLINK se puede incorporar en robots MELFA para resolver problemas de cableado de la pinza.


Related Link

fa-e-learning-sm-banner
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software