-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servomotores giratorios de la serie MELSERVO-JET
Características
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Codificador de posición absoluta sin batería como característica estándar
Elimine la necesidad de compra/reemplazo/control de existencias
Los servomotores vienen equipados con un codificador de posición absoluta sin batería como estándar, lo que permite configurar sistemas de posición absoluta sin el uso de baterías ni ninguna otra opción.
Además, los costos de mantenimiento se reducen debido a que no es necesario reemplazar la batería y hacer control de existencias.

Ahorre tiempo en el transporte
Los datos de posición permanecen almacenados incluso cuando los servomotores giratorios están desconectados de los servoamplificadores. Por lo tanto, los gabinetes de control se pueden separar de las máquinas sin perder los datos de posición, lo que facilita el transporte de las máquinas para usar en otra ubicación.
El codificador no requiere baterías de metal de litio, lo que permite transportar las máquinas por aire o mar sin recaudos especiales.

Compact Servo Motors
HK-KN series servo motors come equipped with a batteryless absolute position encoder and are more compact than the previous generation HG-KN series, contributing to a compact machine design.

Conector único/bloqueo de un toque/tipo de un solo cable
Conector único/bloqueo de un toque/tipo de un solo cable
The single connector for the HK-KN/HK-FN*1 series combines the motor power supply, encoder, and electromagnetic brake into a single cable. El bloqueo de un toque elimina la necesidad de ajustar los tornillos, lo que facilita el cableado. Los servomotores también son compatibles con el tipo de cable dual. Puede elegir instalar los cables de manera vertical u horizontal.
Refer to "Options/Peripheral Equipment" for details of servo motor cables.
- *1. The single connector is available for 0,1 to 0,75 kW of HK-FN series.
Tipo de cable único de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable único de instalación vertical con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación vertical con bloqueo de un toque

Ejemplo de conexión de bloqueo de un toque con el tipo de un solo cable

Bloqueo de un toque
HK-FN*1 /HK-SN series servo motors boast a greatly simplified installation process through use of the one-touch lock system. El bloqueo de un toque se puede usar para instalar los conectores de la fuente de alimentación del motor, el codificador y el freno electromagnético, lo que elimina la necesidad de ajustar los tornillos. Los servomotores son compatibles con conectores de tipo recto y angular, y también admite conectores tradicionales con tornillos.
- *1. The one-touch lock is available for 1 to 3 kW of HK-FN series.
Bloqueo de un toque

Mejor resistencia ambiental
Los servomotores tienen mejor resistencia ambiental.
Clasificación de protección de ingreso (IP) de los servomotores: IP67 *1
Designed for an ambient temperature of up to 60 ËšC. *2

- *1. Si la clasificación IP del servomotor difiere de la de los cables y conectores opcionales, la clasificación IP general depende de la más baja de todas.
- *2. Reduzca la velocidad/torque cuando utilice los servomotores a altas temperaturas ambiente.
Opción
Batería (MR-BAT6V1SET-B)
When configuring an absolute position detection system, refer to the table below to check whether a battery is required.
Lateral del motor | Semi closed loop control system | Fully closed loop control system | ||
---|---|---|---|---|
Load-side | ||||
Batteryless absolute position encoder |
Battery backup type absolute position encoder |
Encoder lineal | ||
Rotary servo motor with batteryless absolute position encoder |
Not required | Not required | Required | Not required |
Rotary servo motor with a battery backup type absolute position encoder |
Required | Not required | Required | Not required |
Servomotor lineal | Not required | No admitido | No admitido | No admitido |
MR-BAT6V1 está integrada en MR-BAT6V1SET-B. When the battery life runs out, please replace MR-BAT6V1. Refer to "MR-JET User's Manual" for installation of the battery.