fa_logo

Servomotores giratorios de la serie MELSERVO-JET

Líneas de productos

img_mv-1_sm

Serie HK

Serie HK-KN

Poca capacidad, baja inercia

NUEVO
Serie HK-KN
Servomotores con encoder de posición absoluto sin batería de 24 bits
Velocidad nominal*1 [r/min]: 2000/3000
Velocidad máxima*1 [r/min]: 3000/6700
Los servomotores tienen un conector todo en uno, lo que simplifica la conexión.
  • *1.La velocidad varía según el tipo de modelo.
Serie HK-FN

Capacidad pequeña/mediana, alta inercia

NUEVO
Serie HK-FN
Servomotores con encoder de posición absoluto sin batería de 24 bits
Velocidad nominal*1 [r/min]: 2000/1500/3000
Velocidad máxima*1 [r/min]: 4000/2300/6700
Los servomotores (entre 0,1 y 0,75 kW) tienen un conector todo en uno, lo que simplifica la conexión.
  • *1.La velocidad varía según el tipo de modelo.
Serie HK-SN

Capacidad media, inercia media

NUEVO
Serie HK-SN
Servomotores con encoder de posición absoluto sin batería de 24 bits
Velocidad nominal*1 [r/min]: 3000
Velocidad máxima*1 [r/min]: 6000
  • *1.La velocidad varía según el tipo de modelo.

Serie HG

Serie HG-KNS

Poca capacidad, baja inercia

Serie HG-KNS
Servomotores con encoder de posición absoluta de 22 bits
Velocidad nominal: 3000 r/min
Velocidad máxima: 6000 r/min
Serie HG-SNS

Capacidad media, inercia media

Serie HG-SNS
Servomotores con encoder de posición absoluta de 22 bits Velocidad nominal: 2000 r/min
Velocidad máxima: 3000 r/min
  • *La velocidad máxima varía según el modelo.

Enlace relacionado

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software