fa_logo

MELSERVO-J5 Series Rotary Servo Motor

Características

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued

Codificador de posición absoluta sin batería como característica estándar

Elimine la necesidad de compra/reemplazo/control de existencias

Los servomotores vienen equipados con un codificador de posición absoluta sin batería como estándar, lo que permite configurar sistemas de posición absoluta sin el uso de baterías ni ninguna otra opción.
Además, los costos de mantenimiento se reducen debido a que no es necesario reemplazar la batería y hacer control de existencias.

Elimine la necesidad de compra/reemplazo/control de existencias

Reduzca el cableado en los sistemas multiejes

En un sistema multieje convencional, se necesitan cables de batería entre los servoamplificadores. Ahora que no se requieren baterías para los codificadores de posición absoluta sin batería, tampoco son necesarios los cables de batería para los sistemas multieje.

Reduzca el cableado en los sistemas multiejes

Ahorre tiempo en el transporte

Los datos de posición permanecen almacenados incluso cuando los servomotores giratorios están desconectados de los servoamplificadores. Por lo tanto, los gabinetes de control se pueden separar de las máquinas sin perder los datos de posición, lo que facilita el transporte de las máquinas para usar en otra ubicación.
El codificador no requiere baterías de metal de litio, lo que permite transportar las máquinas por aire o mar sin recaudos especiales.

Ahorre tiempo en el transporte

Compact Servo Motors

Los servomotores de la serie HK-KT vienen equipados con un codificador de posición absoluta sin batería y son más compactos que la serie HG-KR de la generación anterior.
La línea de productos HK-KT también dispone de tipos planos, lo que contribuye a un diseño de máquina compacto.

Compact Servo Motors

Conector único/bloqueo de un toque/tipo de un solo cable

Conector único/tipo de un solo cable/bloqueo de un toque

El conector único de la serie HK-KT/HK-MT/HK-RT *1 combina la fuente de alimentación del motor, el codificador y el freno electromagnético en un solo cable. El bloqueo de un toque elimina la necesidad de ajustar los tornillos, lo que facilita el cableado. Los servomotores también son compatibles con el tipo de cable dual. Puede elegir instalar los cables de manera vertical u horizontal.
Consulte el "Catálogo de MELSERVO-J5" para obtener más información sobre los cables del servomotor.

  • *1. El conector único está disponible para 1 a 2 kW de la serie HK-RT.

Tipo de cable único de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable único de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable único de instalación vertical con bloqueo de un toque

Tipo de cable único de instalación vertical con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación horizontal con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación vertical con bloqueo de un toque

Tipo de cable dual de instalación vertical con bloqueo de un toque

Ejemplo de conexión de bloqueo de un toque con el tipo de un solo cable

Ejemplo de conexión de bloqueo de un toque con el tipo de un solo cable

Bloqueo de un toque

HK-ST/HK-RT*1 series servo motors boast a greatly simplified installation process through use of the one-touch lock system. El bloqueo de un toque se puede usar para instalar los conectores de la fuente de alimentación del motor, el codificador y el freno electromagnético, lo que elimina la necesidad de ajustar los tornillos. Los servomotores son compatibles con conectores de tipo recto y angular, y también admite conectores tradicionales con tornillos.

  • *1. El bloqueo con un toque está disponible para 3,5 a 7 kW de la serie HK-RT.

Bloqueo de un toque

Bloqueo de un toque

Combinaciones en expansión de servoamplificador y servomotor

Las combinaciones de servoamplificadores y servomotores se han ampliado para ofrecer opciones más flexibles para accionar servomotores, como combinar un servoamplificador de gran capacidad para aumentar el par o combinar un servomotor en una clase de potencia diferente.
Consulte "Combinaciones de servomotores giratorios y servoamplificadores" para obtener más información sobre las combinaciones.

Aumenta el torque máximo combinándose con servoamplificadores de mayor capacidad

Combinar el servomotor con un servoamplificador de mayor capacidad aumenta el par máximo, lo que permite lograr un tiempo de ciclo más corto.

Aumenta el torque máximo combinándose con servoamplificadores de mayor capacidad
  • *1. Cuando el par máximo del servomotor HK-KT13W aumenta con el servoamplificador de 200 W.

Acciona servomotores de menor capacidad

Los servoamplificadores pueden accionar servomotores con una capacidad menor que la del servoamplificador que se está utilizando, lo que reduce los tipos de repuestos que se necesitan.

Por ejemplo, los servoamplificadores de400 W son compatibles con los siguientes servomotores: modelos de 50 W, 100 W, 150 W, 200 W y 400 W.

Acciona servomotores de menor capacidad

Acciona servomotores de clase 200 V/400 V

Los servoamplificadores de 200 V pueden accionar tanto los servomotores de 200 V como los de 400 V, y los servomotores de 400 V pueden producir un torque suficiente para la operación cuando se combinan con servoamplificadores de 200 V de menor capacidad.
Disminuir la capacidad del servoamplificador contribuye a reducir los costos y el espacio de instalación.

Acciona servomotores de clase 200 V/400 V

Mejor resistencia ambiental

Los servomotores tienen mejor resistencia ambiental.
Clasificación de protección de ingreso (IP) de los servomotores: IP67 *1
Diseñado para una temperatura ambiente de hasta 60 ℃. *2

Mejor resistencia ambiental
  • *1. Si la clasificación IP del servomotor difiere de la de los cables y conectores opcionales, la clasificación IP general depende de la más baja de todas.
  • *2. Reduzca la velocidad/torque cuando utilice los servomotores a altas temperaturas ambiente.

Operación de alta respuesta por servomotores de inercia ultrabaja

Las líneas de productos incluyen la serie HK-MT (pequeña capacidad, inercia ultrabaja) y la serie HK-RT (capacidad media, inercia ultrabaja).
Los servomotores de inercia ultrabaja permiten una operación de alta respuesta que reduce el tiempo de ciclo de un sistema de manipulación de materiales de rendimiento ultraalto.

Compact, High-Power Servo Motors for High-Speed Operation Medium-capacity HK-RT series 1 to 7 kW

Comparación de HG-RR (serie anterior) y HK-RT en 1 kW
Comparación de HK-KT (baja inercia) y HK-RT en 2 kW

Velocidad máxima de 10000 r/min Serie HK-MT de baja capacidad de 0,05 a 1 kW

Los servomotores de alta potencia son óptimos para máquinas de embalaje y sistemas de manipulación de materiales.
Los servomotores con velocidad máxima de 10000 r/min *1 se agregan a las líneas de productos y contribuyen a un tiempo de ciclo más corto.

Velocidad máxima de 10000 r/min
  • *1. The high-speed type models have "V" in the model name and are equipped with an incremental encoder.

Related Link

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software