¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Controlador FR-E812:00 para operaciones de HVAC

Encuentre un distribuidor local

CONTROLADOR FR-E812:00 PARA HVAC

El controlador de imán permanente (permanent magnet, PM) FR-E800 toma como base la tecnología comprobada de control de velocidad variable de Mitsubishi Electric con una larga trayectoria de funcionamiento confiable en diversas aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (heating, ventilation and air conditioning, HVAC), incluyendo bombas, ventiladores y compresores. Está diseñado para ahorrar energía, reducir la superficie y minimizar el costo con avances en la calidad, el rendimiento y las capacidades de mantenimiento.

VFD de la serie FR-E700

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
  • Diseños compactos: Tamaño compacto para controlar motores de hasta 10 HP, con extensión hasta 30 HP para 2021. Monte múltiples controladores uno junto al otro para minimizar el tamaño del cerramiento.
  • Doble valor nominal de sobrecarga: Valores nominales de corriente de sobrecarga de servicio ligero (light duty, LD) y de servicio normal (normal duty, ND) para ayudar a lograr el rendimiento deseado en tamaños de marco más pequeños.
  • Calificación ambiental ampliada: Opera en temperaturas ambiente de -20 °C a 60 °C y tiene un revestimiento conformado resistente a entornos hostiles.
  • Sistema de alerta de corrosión: El primer sistema del mundo en identificar indicios de daños causados por ácido sulfhídrico u otros gases corrosivos. Notifica a los operadores cuando el entorno de producción necesita mejoras y reduce el tiempo de inactividad no planificado.
  • Ajuste automático con motores PM: El FR-E800 proporciona ahorros energéticos cuando se combina con tecnología basada en IPM. Nuestro sistema de ajuste automático incorporado permite la optimización sin configuración con muchos motores IPM de terceros. Esto proporciona una instalación y puesta en servicio rápidas y sencillas sin “ajustes” que llevan mucho tiempo o la necesidad de obtener asistencia en sitio.
  • Ahorro energético: El control de excitación óptima reduce el consumo de energía al eliminar la sobrecorriente durante una aceleración/desaceleración pronunciada.
  • Regeneración de potencia y supresión de armónicos: Cuando se combina con el conversor multifunción FR-XC, un controlador PM puede manejar la supresión de armónicos y la regeneración de potencia. En el modo de regeneración de potencia, la energía regenerativa puede suministrarse a otra unidad o devolverse a la fuente de alimentación para ahorrar energía.
  • Función de diagnóstico de la vida útil: Múltiples opciones de comunicación; comuníquese con la unidad a través de una amplia gama de buses de campo o redes Ethernet
 
VALORES NOMINALES DOBLES
Diagnostique la vida útil restante de los componentes críticos, como condensadores, relés de contacto, ventilador de refrigeración y resistencia límite de corriente de inserción.
 
 E800PMTable

DISEÑO ESTILO BIBLIOTECA
Cuando la temperatura del aire circundante es de 40 °C o menos, se pueden instalar varios inversores lado a lado para maximizar la utilización del espacio dentro del gabinete.
 
 montaje estilo biblioteca sin texto

DETECCIÓN TEMPRANA DE OBSTRUCCIONES
Se captura la característica de velocidad-torque en condiciones normales de funcionamiento y se compara con los datos en tiempo real. Cuando se produce una falla mecánica como la obstrucción del filtro, el controlador emite una advertencia o cierra la salida para evitar daños al sistema.

early clogging detection2

CONTROL DE MOTORES IM Y PM
Ajuste automáticamente los motores de inducción y los motores de imán permanente IE3/IE4 mediante una instalación simple de parámetros para aumentar el rendimiento, minimizar el nivel de ruido y reducir el tiempo de puesta en servicio.

control de motores im y pm

Encuentre un distribuidor local

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software