Encuentre un distribuidor local
Variadores de frecuencia de la serie FR-E700SC
El variador de frecuencia de la serie FR-E700SC ofrece el rendimiento del motor que comúnmente se asocia con mecanismos del motor que cuentan con control del vector sin sensor de alta potencia en un paquete de mecanismos compacto.
Beneficios clave
- Garantía de 5 años: para mayor tranquilidad
- Capacidad de mecanismo de seguridad: eliminación de la necesidad de un contactor adicional para seguridad del operador
- Comunicaciones integradas de MODBUS® RTU: perfecta integración en sistemas de control
- Rango de velocidad de 120:1: rápida aceleración y torque de arranque excelente del motor para cargas pesadas
- Capacidad de ajuste automático: maximización del rendimiento de motores de terceros de forma rápida y fácil
- Puerto USB integral: permite una configuración rápida y sencilla desde una PC
- Circuito de freno dinámico integrado: permite la fácil instalación de la resistencia de frenado para una fuerte desaceleración
- Opciones de comunicación múltiple: comunicación con el mecanismo a través de una amplia gama de buses de campo o redes Ethernet

5 años de garantía
La garantía de 5 años del mecanismo pequeño de Mitsubishi Electric es nuestra muestra de confianza en la calidad y durabilidad de FR‑E700, junto con su tranquilidad.
Rápida configuración
El puerto USB integrado del mecanismo de la serie FR-E700 permite una programación y diagnósticos simples y rápidos a través del software FR Configurator. Establezca todos los parámetros del mecanismo sin encenderlo y usando el teclado numérico como parámetro, alimentado con la batería FR-PU07BB.
Fácil integración
La serie FR-E700 es compatible con un host de tarjetas opcionales, lo cual permite integrarla a sistemas complejos. La comunicación con buses de campo de fábrica o redes Ethernet es muy simple.
Mecanismo de seguridad
Un circuito especial redundante en FR-E700 permite la eliminación de un contactor de parada de emergencia específico, lo cual reduce el costo y el espacio de instalación.
Montaje tipo biblioteca
FR-E700 se puede instalar en un gabinete de “estilo biblioteca”, con el fin de reducir el espacio total de instalación dentro del panel de control.
Encuentre un distribuidor local