¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Descripción general de FR-A842-P (paralelo)

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Unidades en paralelo de FR-A842-P para motores de gran capacidad

Con el uso de la nueva tecnología para sincronizar sin errores dos o tres conjuntos de secciones de inversores, la configuración paralela de FR-A842-P es una solución única para controlar motores de gran capacidad hasta 1800 de caballaje. Las secciones del inversor FR-A842-P son alimentadas por conversores en configuración de bus CC común (FR-CC2-P) y utilizan reactores de equilibrio (FR-POL-H) para disminuir la tasa de elevación de corriente del lateral de salida de las unidades. Ideal para grandes sistemas de bombeo y aplicaciones de elevación artificial, la configuración paralela FR-A842-P puede ofrecer altos niveles de control y rendimiento del motor como una alternativa rentable para muchos sistemas de voltaje medio.

VFD de FR-A842-P

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave

  • Control de excitación óptimo para reducir el consumo de energía
  • Rango aumentado de capacidad del motor (hasta 1350 kW)
  • V/Hz, y control del vector del motor
  • Control de velocidad, torque o posición
  • Operación de dos o tres inversores en paralelo
  • Función de características de carga del motor
  • Opciones de comunicación múltiple (RS-485 utilizado para comunicaciones principales o secundarias)
  • Filtro EMC integrado
  • Funciones de protección que incluyen disparo de sobrecorriente durante aceleración, velocidad constante y desaceleración
  • Funciones de advertencia para prevención crítica, indicación de límite de velocidad y otras alarmas

 Bombeo de aguas residuales

Optimización de energía

Como resultado del control de excitación óptimo mejorado en las unidades de frecuencia variable de Mitsubishi Electric, la sobrecorriente ya no se genera durante la aceleración y desaceleración abruptas, incluso sin limitar la cantidad de compensación de voltaje durante estas operaciones, lo que finalmente proporciona más ahorro de energía.

OptimumExcitation

Especificaciones y configuración

En configuraciones paralelas, la capacidad de las unidades debe ser la misma serie en el sistema. Las capacidades de las unidades no se pueden mezclar.

FR-A842-P (ejemplo de 2 inversores en una configuración de sistema paralelo)
FRA842P: 2 INVERSORES EN PARALELO

FR-A842-P (ejemplo de 3 inversores en una configuración de sistema paralelo)
FRA842P: 3 INVERSORES EN PARALELO

Especificaciones nominales para operar dos o tres inversores en paralelo
A842 Table1  


Capacidad de la unidad conversora

La capacidad de todas las unidades conversoras debe ser la misma serie en el sistema. Las capacidades de la unidad conversora no se pueden mezclar. La tabla a continuación muestra las unidades conversoras compatibles con los inversores según la capacidad de motor conectado.

A842 Table2

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software