¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 TwitterNew44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Aplicación móvil FR Configurator


FR Configurator Mobile (aplicación móvil para inversores FR-F800E y FR-A800E)

Mitsubishi Electric presenta una nueva aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas con iOS que proporciona puesta en servicio, mantenimiento, resolución de problemas, parametrización y compatibilidad de monitoreo convenientes para nuestros inversores FR-F800E y FR-A800E. La aplicación Inverter StartApp está disponible en la tienda Apple App Store y cumple con los requisitos modernos para acceder a más información de los procesos de fabricación, con una accesibilidad más fácil y para poder actuar sobre esa información de manera oportuna y conveniente.


MainCellImages750

MONITOREO CONVENIENTE
Al conectarse a través de una LAN inalámbrica, la aplicación Inverter StartApp permite que el usuario escanee los inversores FR-F800E y FR-A800E de Mitsubishi Electric en esa red y los interrogue para obtener datos operativos. Proporciona funciones tanto fuera de línea como en línea (modo de operación).

El uso de la funcionalidad del modo de operación es útil especialmente para la puesta en servicio y el mantenimiento. Los usuarios pueden probar el funcionamiento, leer y escribir parámetros, supervisar el funcionamiento y ver el historial de alarmas. Desde la pantalla ‘Test operation’ (Comprobación del funcionamiento), los usuarios pueden probar el funcionamiento del inversor mediante el inicio de arranque/detención en un motor conectado (ya sea en modo jog o en modo continuo) y cambiar su frecuencia.

Desde la pantalla ‘Parámetro’, los usuarios pueden leer y escribir todos los parámetros, y exportar listas de parámetros como un proyecto de FR Configurator2. En el modo ‘Monitoring’ (Monitoreo), la aplicación Inverter StartApp muestra gráficos en tiempo real de frecuencia, corriente, voltaje y velocidad, lo que ofrece la capacidad adicional de capturar en pantalla datos gráficos para su análisis o exportar datos operativos como un archivo CSV.

Finalmente, la pantalla ‘Alarm monitoring’ (Monitoreo de alarma) muestra el historial completo de alarmas, que incluye comentarios con explicaciones sobre los códigos de alarma. Al hacer clic en una alarma determinada, los usuarios encontrarán detalles de las posibles causas y consejos para la resolución de problemas.

AppQRCodes750 Google Play Apple Store

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
 
CompatibleDrives750

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

SetupProcedure750
Trademarks750
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software