MELSERVO-JE

04lp3je_t001

La familia de productos MR-JE hace uso de funcionalidad avanzada como ajuste automático de un solo paso verdadero, supresión de vibración y diagnóstico de la máquina en una solución de servo fácil de usar.

Además, la serie MR-JE-BF es compatible con las características de control de movimiento de avanzada con STO. Mientras tanto, junto con los módulos de movimiento simple, MR-JE-BF ofrece un alto rendimiento si se utiliza la red SSCNET III/H.

Servoamplificador

Los servoamplificadores MR-JE de 200 VAC están disponibles hasta 3 kW y ofrecen un amplificador de red compatible con SSCNETIII/H y Modbus RTU, o la interfaz de uso general que acepta el tren de impulsos e interfaces analógicas. MR-JE es una solución servo confiable y flexible diseñada para que el arranque y el ajuste sean simples y cuenten con una funcionalidad avanzada para la facilidad de uso.

04lp3je_s001

Servomotor giratorio

Los motores de 200 V de la serie HG compatibles con MR-JE ofrecen un emparejado ideal con el amplificador MR-JE fácil de usar. Estos motores de HG ofrecen una resolución de codificador de 17 bits y características con ventajas avanzadas para brindar un funcionamiento uniforme y un posicionamiento exacto para cualquier aplicación.

04lp3je_s002

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software