Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local Compartir: 



Interfaz MES IT
La interfaz MES IT permite que las organizaciones se estandaricen con un método para compartir información entre el entorno de producción y los sistemas de TI empresariales. El dispositivo de nivel del controlador de la interfaz MES IT elimina la necesidad de software intermedio y PC de puerta de enlace, y ofrece a los usuarios la solución más eficiente posible, que reduce los costos generales y los puntos de fallo. El acceso de datos simple y confiable a todos los sistemas de control en red permite posibilidades de aplicación ilimitadas, desde el control de calidad hasta la gestión de la logística.
Beneficios clave
- No es necesaria la infraestructura intermedia de la PC para interconectar los controladores del taller con los sistemas de TI a la “oficina principal”
- Costo de propiedad notablemente reducido ya que no se aplica ningún problema de mantenimiento de PC
- Seguridad mejorada; evita el acceso por parte del personal no autorizado
- Productividad mejorada; la arquitectura reforzada industrialmente es inmune a los problemas de confiabilidad típicos de PC
- Un amplio rango de drivers de terceros están disponible para todos los PLC de proveedores más populares
- Instalación conveniente; el módulo simplemente se instala en una ranura serie Q y se configura
Optimización de la instalación y administración de sistemas de producción de gran escala
El software Workbench de la interfaz MES IT enumera de forma automática todos los dispositivos en la red y provee un diagnóstico de rendimiento completo. Del lado del TI, enumera automáticamente los elementos disponibles en la base de datos, tales como nombres de campo, tablas y esquema. Los documentos de asignación impresos se tornan innecesarios y los cambios en el sistema ocurren con mayor rapidez y facilidad.
Admite la colección de datos confiable
La interfaz IT MES almacena datos de forma automática desde el taller hasta al servidor del sistema de información conectado cuando se selecciona la opción ‘Almacenar y enviar’. Incluso cuando ocurren errores de comunicación en el sistema de información, no se pierden datos, debido a que los datos del búfer se envían automáticamente al sistema de información una vez restablecida la conexión.
Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local