-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
CC-Link IE Specifications
Especificaciones de rendimiento de las redes CC-Link IE Field
Artículo | Serie iQ-R de MELSEC R04ENCPU R08ENCPU R16ENCPU R32ENCPU R120ENCPU RJ71EN71 |
Serie iQ-R de MELSEC principal/local general RJ71GF11-T2 |
Serie Q de MELSEC principal/local general QJ71GF11-T2 |
Serie L de MELSEC principal/local general LJ71GF11-T2 |
Interfaz de red tarjeta Q80BD-J71GF11-T2, Q81BD-J71GF11-T2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad de la comunicación | 1 Gbps | |||||
Máximo de estaciones por red | 121 stations (1 master station. 120 device stations) | |||||
Cable de conexión | Ethernet cable (Category 5e or higher, double shielded/STP), straight cable | |||||
Distancia total del cable | Line type: 12.000 m (When 1 master station and 120 device stations are connected) |
|||||
Distancia máxima de estación a estación | 100 m | |||||
Cantidad máxima de redes | 239 | |||||
Topología de red | Line type, star type*2, ring type | |||||
Método de comunicación | Token-pass | |||||
Maximum link points per network*3 | ||||||
RX | 16384 puntos, 2 KB | |||||
RY | 16384 puntos, 2 KB | |||||
RWr | 8192 puntos, 16 KB | |||||
RWw | 8192 puntos, 16 KB | |||||
Maximum link points per station*3 | ||||||
Estación principal | RX | 16384 puntos, 2 KB | ||||
RY | 16384 puntos, 2 KB | |||||
RWr | 8192 puntos, 16 KB | |||||
RWw | 8192 puntos, 16 KB | |||||
Local station*4 | RX | 2048 points, 256B | ||||
RY | 2048 points, 256B | |||||
RWr | 1024 points, 2048B | 256 points, 512B | ||||
RWw | 1024 points, 2048B | 256 points, 512B | ||||
Estación de dispositivo inteligente | RX | 2048 points, 256B | ||||
RY | 2048 points, 256B | |||||
RWr | 1024 points, 2048B | 256 points, 512B | ||||
RWw | 1024 points, 2048B | 256 points, 512B | ||||
Estación de dispositivos remota | RX | 128 points, 16B | ||||
RY | 128 points, 16B | |||||
RWr | 64 points, 128B | |||||
RWw | 64 points, 128B | |||||
Comunicaciones de seguridad | ||||||
Maximum number of safety connections per network | - | 1814 conexiones | - | |||
Cantidad máxima de conexiones de seguridad por estación | - | 120 conexiones | - | |||
Cantidad máxima de puntos de enlace por conexión de seguridad | - | 8 palabras (entrada: 8 palabras salida: 8 palabras) |
- | |||
Capacidad de transmisión transitoria | ||||||
Capacidad de transmisión transitoria | 1920B maximum |
Artículo | Serie iQ-R de MELSEC módulo de movimiento simple RD77GF4 RD77GF8 RD77GF16 RD77GF32 |
Serie Q de MELSEC módulo de movimiento simple QD77GF4 QD77GF8 QD77GF16 |
|
---|---|---|---|
Velocidad de la comunicación | 1 Gbps | ||
Máximo de estaciones por red | 121 stations (1 master station. 120 device stations) | ||
Cable de conexión | Ethernet cable (Category 5e or higher, double shielded/STP), straight cable | ||
Distancia total del cable | Line type: 12.000 m (When 1 master station and 120 device stations are connected) |
||
Distancia máxima de estación a estación | 100 m | ||
Cantidad máxima de redes | 239 | ||
Topología de red | Line type, star type*2 | ||
Método de comunicación | Token-pass | ||
Maximum link points per network*3 | |||
RX | 16384 puntos, 2 KB | 8192 puntos, 1 KB | |
RY | 16384 puntos, 2 KB | 8192 puntos, 1 KB | |
RWr | 8192 puntos, 16 KB | 1024 puntos, 2 KB | |
RWw | 8192 puntos, 16 KB | 1024 puntos, 2 KB | |
Maximum link points per station*3 | |||
Estación principal | RX | 16384 puntos, 2 KB | 8192 puntos, 1 KB |
RY | 16384 puntos, 2 KB | 8192 puntos, 1 KB | |
RWr | 8192 puntos, 16 KB | 1024 puntos, 2 KB | |
RWw | 8192 puntos, 16 KB | 1024 puntos, 2 KB | |
Local station*4 | RX | 2048 points, 256B | - |
RY | 2048 points, 256B | - | |
RWr | 256 points, 512B | - | |
RWw | 256 points, 512B | - | |
Estación de dispositivo inteligente | RX | 2048 points, 256B | |
RY | 2048 points, 256B | ||
RWr | 256 points, 512B | 1024 points, 2048B | |
RWw | 256 points, 512B | 1024 points, 2048B | |
Estación de dispositivos remota | RX | 128 points, 16B | |
RY | 128 points, 16B | ||
RWr | 64 points, 128B | ||
RWw | 64 points, 128B | ||
Comunicaciones de seguridad | |||
Maximum number of safety connections per network | - | ||
Cantidad máxima de conexiones de seguridad por estación | - | ||
Cantidad máxima de puntos de enlace por conexión de seguridad | - | ||
Capacidad de transmisión transitoria | |||
Capacidad de transmisión transitoria | 1920B maximum |
- *1.An Ethernet switch is required for a star connection. Up to 20 Ethernet switches can be connected.
- *2.Line and star types can also be mixed.
- *3.Remote input RX: Bit data input from a device station to the master station
Remote output RY: Bit data output from the master station to a device station
Remote register RWr: 16-bit (word) unit data output from the master station to a device station
Remote register RWw: 16-bit (word) unit data output from the master station to a device station
May partially differ for local stations. - *4.Number of link points allocated by the master station. A local station can also use other link points to receive data from other stations.
For further details, please refer to the relevant product manuals.
CC-Link IE Controller Network performance specifications
Artículo | Serie iQ-R de MELSEC R04ENCPU R08ENCPU R16ENCPU R32ENCPU R120ENCPU RJ71EN71 |
Serie iQ-R de MELSEC RJ71GP21-SX |
Serie Q de MELSEC QJ71GP21-SX QJ71GP21S-SX |
Network interface board Q80BD-J71GP21-SX Q80BD-J71GP21S-SX Q81BD-J71GP21-SX Q81BD-J71GP21S-SX |
---|---|---|---|---|
Velocidad de la comunicación | 1 Gbps | |||
Máximo de estaciones por red | 120 (1 control station, 119 normal stations)*5 | |||
Cable de conexión | Cable Ethernet (Category 5e or higher, double shielded/STP), straight cable |
Multi-mode optical cable | ||
Clase láser (JIS C 6802, IEC 60825-1) |
- | Producto de láser clase 1 | ||
Distancia total del cable | Line type: 11.900 m*6 |
66.000 m*6 | ||
Distancia máxima de estación a estación | 100 m | 550 m | ||
Cantidad máxima de redes | 239 | |||
Cantidad máxima de grupos | 32 | |||
Topología de red | Line type, star type*7, ring type |
Duplex loop ring | ||
Método de comunicación | Token-pass | Token-ring | ||
Maximum link points per network*8 | ||||
LB | 32768 puntos, 4 KB | 32768 puntos, 4 KB For extended points: 65536 points, 8KB |
32768 points, 4KB*9 | 32768 puntos, 4 KB |
LW | 131072 points, 256KB | 131072 points, 256KB For extended points: 262144 points, 512KB |
131072 points, 256KB*10 | 131072 points, 256KB |
LX | 8192 puntos, 1 KB | |||
LY | 8192 puntos, 1 KB | |||
Communication speed*8 (Regular mode) | ||||
LB | 16384 puntos, 2 KB | |||
LW | 16384 points, 32KB | |||
LX | 8192 puntos, 1 KB | |||
LY | 8192 puntos, 1 KB | |||
Communication speed*8 (Extended mode*11) | ||||
LB | 32768 puntos, 4 KB | |||
LW | 131072 points, 256KB | |||
LX | 8192 puntos, 1 KB | |||
LY | 8192 puntos, 1 KB | |||
Capacidad de transmisión transitoria | ||||
Capacidad de transmisión transitoria | 1920B maximum |
- *5.Under CC-Link IE Controller Network, the number of connectable normal stations per network differs by the CPU module used in the control station.
For the details, please refer to the manual of the module used in the control station. - *6.When 120 stations are connected.
- *7.Line and star types can also be mixed.
- *8.Link relay LB: Bit data transmitted from stations in the network
Link register LW: 16-bit (word) unit data transmitted from stations in the network
Link input LX: Data input from a station to the I/O master in the same block
Link output LY: Data output from the I/O master station to another station in the same block - *9.16384 points and 2K bytes for the basic model QCPU and the MELSEC-QS Series Safety CPU.
- *10.16384 points and 32K bytes for the basic model QCPU and the MELSEC-QS Series Safety CPU.
- *11.To use the extended mode, all the stations must be compatible with the extended mode.
For further details, please refer to the relevant product manuals.
CC-Link IE Field Network Basic performance specifications
Artículo | Programmable controller CPU module | Network module | MELIPC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R□CPU R□ENCPU |
Q□UDVCPU | L□CPU | FX5U FX5UC |
FX5UJ | FX5-ENET | MI5122-VW | ||
Velocidad de la comunicación | 100 Mbps | |||||||
Cantidad máxima de estaciones por red*12 | 64 estaciones (16 stations × 4 groups) |
16 estaciones | 16 stations*13 | 8 estaciones | 32 estaciones (16 estaciones × 2 groups) |
64 estaciones (16 estaciones × 4 groups) |
||
Cable de conexión | Ethernet standard compatible cable, Category 5e or higher (STP cable) | |||||||
Distancia máxima de estación a estación | 100 m (between a hub and node)*14 | |||||||
Topología de red | Line type, Star type*15 | |||||||
Método de comunicación | UDP | |||||||
Maximum link points per network*16 | ||||||||
RX | 4096 puntos | 1024 puntos | 1024 points*13 | 512 puntos | 2048 puntos | 4096 puntos | ||
RY | 4096 puntos | 1024 puntos | 1024 points*13 | 512 puntos | 2048 puntos | 4096 puntos | ||
RWr | 2048 puntos | 512 puntos | 512 points*13 | 256 puntos | 1024 puntos | 2048 puntos | ||
RWw | 2048 puntos | 512 puntos | 512 points*13 | 256 puntos | 1024 puntos | 2048 puntos | ||
Maximum link points per station*16 | ||||||||
Estación principal | RX | 4096 puntos | 1024 puntos | 1024 points*13 | 512 puntos | 2048 puntos | 4096 puntos | |
RY | 4096 puntos | 1024 puntos | 1024 points*13 | 512 puntos | 2048 puntos | 4096 puntos | ||
RWr | 2048 puntos | 512 puntos | 512 points*13 | 256 puntos | 1024 puntos | 2048 puntos | ||
RWw | 2048 puntos | 512 puntos | 512 points*13 | 256 puntos | 1024 puntos | 2048 puntos | ||
Remote station*17 | RX | 64 points; up to 256 points can be allocated according to the number of stations | ||||||
RY | 64 points; up to 256 points can be allocated according to the number of stations | |||||||
RWr | 32 points; up to 128 points can be allocated according to the number of stations | |||||||
RWw | 32 points; up to 128 points can be allocated according to the number of stations |
- *12.Maximum number of remote stations controlled by the master station, depending on the number of allocated remote stations. The total number of allocated stations should not exceed the maximum number of remote stations.
- *13.Supported in the CPU module firmware version of "1,110" or later.
- *14.The maximum distance between stations depends on the actual hub used. Please refer to the hub manufacturer's specifications.
- *15.Line topology and star topology can be mixed.
- *16.Remote input RX: Bit data input from a remote station to the master station
Remote output RY: Bit data output from the master station to a remote station
Remote register RWr: 16-bit (word) unit data output from the master station to a remote station
Remote register RWw: 16-bit (word) unit data output from the master station to a remote station - *17.Number of link points allocated by the master station.
For detailed information about performance specifications, please refer to the "CC-Link IE Field Network Basic Reference Manual (SH(NA)-081684ENG)".
Network specifications comparison
Nivel de control
Artículo | Red de controlador CC-Link IE | MELSECNET/H | |||
---|---|---|---|---|---|
Optical duplex loop | Par trenzado | Optical loop method | Coaxial bus method | Twisted bus method | |
Velocidad de la comunicación (bps) | 1 G | 25 M | 10 M | 10 M (max.) | |
Máximo de estaciones por red | 120*18 | 65 | 33 | 32 | |
Puntos de enlace máximo | |||||
Por red | 128K*19 | 16K*19 | |||
Por estación | 128K*19 | 16K*19 | |||
Distance | |||||
Overall (km) | 66 | 12*20 | 30 | 2,5*21 | 0,1 (10 Mbps) |
Station-to-station (m) | 550 | 100 | 1000 | 500 | 100 (10 Mbps) |
Comunicación | |||||
Topología de red | Duplex loop ring | Star type, line type, ring type |
Duplex loop ring | Bus type | Bus type |
Cable de conexión | Cable Ethernet (Multi-mode optical fiber) |
Cable Ethernet (Category 5e or higher, double shielded/STP) |
Optical cable | Coaxial cable | Cable de par trenzado |
Field level
Artículo | Red de campo CC-Link IE | Red básica CC-Link IE Field | CC-Link |
---|---|---|---|
Velocidad de la comunicación (bps) | 1 G | 100 M | 10 M (max.) |
Máximo de estaciones por red | 121 | 65*22 | 65*22 |
Puntos de enlace máximo | |||
Por red | 16K*23 | 4K*23 | 4K*23 |
Por estación | 2K*23 | 256*23 (When 4 stations are occupied) |
256*23 (When 4 stations are occupied) |
Distance | |||
Overall (km) | 12,1*20 | Depende de la configuración del sistema | 1,1*21 (10 Mbps) |
Station-to-station (m) | 100 | 100 | 100 (10 Mbps) |
Comunicación | |||
Topología de red | Star type, line type, ring type | Star type | Bus type, T-branch type, star type |
Cable de conexión | Cable Ethernet (Category 5e or higher, double shielded/STP) |
Cable Ethernet (Satisfies 100BASE-TX) |
Cable de par trenzado (CC-Link dedicated cable) |
- *18.Value when the extended mode is used.
- *19.Value of link register LW (word).
- *20.Value when ring connection is used.
- *21.Value when a repeater is used.
- *22.The maximum stations per network differ according to programmable controller Series.
- *23.Value of remote register RWr + RWw (word).
Especificaciones del cable
CC-Link IE compatible twisted-pair cable*24
Artículo | Especificaciones | |
---|---|---|
Twisted-pair cable specifications | Category 5e or higher, (double shielded/STP) straight cable | |
Estándar | Cables that conform to the following standards. · IEEE802.3 (1000BASE-T) · ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5e) |
|
Especificaciones del conector | Estándar | RJ-45 connector with shield |
CC-Link IE compatible optical cable*24
Artículo | Especificaciones | |
---|---|---|
Optical cable specifications | 1000BASE-SX (MMF) optical cable | |
Estándar | IEC 60793-2-10 Types A1a.1 (50/125 µm multimode) | |
Transmission loss (max.) | ≤ 3,5 dB/km (λ = 850 nm) | |
Transmission band (min.) | ≥ 500 MHz·km (λ = 850 nm) | |
Especificaciones del conector | Conector LC doble | |
Estándar | IEC 61754-20: Type LC connector | |
Connection loss | ≤ 0,3 dB | |
Polished face | Pulido de PC (contacto físico) |
- *24.For recommended cables and other information, contact the CC-Link Partner Association.
CC-Link IE Field Network Basic compatible twisted-pair cable
Artículo | Especificaciones | |
---|---|---|
Twisted-pair specifications | Category 5e or higher, (STP) straight cable Category 5 or 5e, (STP) cross cable |
|
Estándar | Cables that satisfy following standards · IEEE802.3 (100BASE-TX) · ANSI/TIA/EIA-568-B (Category 5) |
|
Especificaciones del conector | Estándar | RJ45 |
Network topologies*25
- *25.CC-Link IE Field Network Basic supports star topology only.
Topología de línea (cable de par trenzado)
Topología de estrella (cable de par trenzado)
Topología de anillo (cable de par trenzado)
Ring topology (Dual-loop optical fiber)
Transmisión cíclica
In cyclic transmission, data is transmitted periodically using link devices. Under CC-Link IE Field and Controller networks, some differences exist as described in this section.
CC-Link IE Field Network*26
One-to-one communication is possible between the master and device stations. The status of link devices (RY, RWw) within the master station are transmitted to an external device connected to a device station. Likewise, the status of external devices is transmitted to the master station link devices (RX, RWr) via the device station.
In the case of local stations, the status of the master station link devices (RY, RWw) is relayed to all local station link devices (RX, RWr) on the network. When an input from a device or local station is executed, the device station link devices (RX, RWr) status and local station link devices (RY, RWw) status are stored in the master station link device (RX, RWr), along with other local station link devices (RY, RWw). As a result, all local stations possess the data of other device stations, similar to the master station.
- *26.The data is transmitted in the same method on CC-Link IE Field Network Basic. Note that communication is made between the master station and the device stations only. No local stations are available on the CC-Link IE Field Basic.
Output from the master station
- ❶ In the master station, devices of the CPU module turn ON.
- ❷ In the master station, the status of the CPU module devices are stored in the link devices (RY, RWw) by link refresh.
- ❸ The status of the master station link devices (RY, RWw) are then stored in the device station link devices (RY, RWw), and in the local station link devices (RX, RWr) by link scan.
- ❹ The status of the local station link devices (RX, RWr) are stored in the CPU module devices.
Input from the device or local station
- ❺ In the local station, devices of the CPU module turn ON.
- ❻ In the local station, the status of the CPU module devices are stored in its own station link devices (RY, RWw) transmission area.
- ❼ The status of the device station link devices (RX, RWr), and the local station link devices (RY, RWw) are stored in the master station link devices (RX, RWr) by link scan.
- ❽ The status of the master station link devices (RX, RWr) are stored in the CPU module devices by link refresh.
Red de controlador CC-Link IE
Communications using link relays (LB) and link registers (LW)
This function allows each station to write data to its own send range of a link device (LB, LW) to send them to all other stations on the network. The status data of the control station link devices (LB, LW) are stored in the link devices (LB, LW) of each normal station. Likewise, the status of the normal station link devices (LB, LW) is stored in link devices (LB, LW) of the control and other normal stations.
- ❶ In the transmitting station, the CPU module devices turn ON.
- ❷ In the transmitting station, the CPU module devices status are stored in the link devices (LB, LW) of the CC-Link IE Controller Network supporting module by link refresh.
- ❸ The status of the link devices (LB, LW) in the transmitting station are sent to the link devices (LB, LW) of the CC-Link IE Controller Network supporting module in the receiving station by link scan.
- ❹ In the receiving station, the status of the link devices (LB, LW) are stored in the CPU module devices.
Transmissions using link inputs (LX) and link outputs (LY)
An I/O master station, which controls link inputs (LX) and link outputs (LY), and another station make one to one communication. LX is the input data transmitted between stations in a block, and LY is the output data transmitted from the I/O master station in a block. The control or normal station can be an I/O master station, and up to two I/O master stations (block 1 and block 2) can be used per network.
Transmisión transitoria
This function allows communications with other stations when a request is made by a method such as a dedicated instruction and engineering software. Communications with different networks is also possible.