-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
Productos CC-Link IE TSN
Drives/GOT (HMI)
Drive products such as servos, inverters, and robots, together with GOT (HMI) all support CC-Link IE TSN. Los servoamplificadores de la serie MELSERVO-J5, cuando se combinan con módulos de movimiento, logran un control de movimiento altamente preciso que contribuye con el rendimiento de los sistemas de producción de fábricas inteligentes. The inverter A800/E800 Series is equipped with CC-Link IE TSN, enabling real-time collection of production data, and the robot MELFA FR Series and the GOT2000 Series HMI, which enhance coordination with automation devices, thereby improving productivity and efficiency.
- La función de ajuste rápido para servoamplificadores controla la vibración y suprime el sobreimpulso dentro de los 0,3 s.
- Machine diagnostics of mechanical parts (ball screws, linear guides, belts, and gears) improves predictive maintenance
- La comunicación de alta velocidad junto con el inversor de alto rendimiento mejora la productividad.
- Robots can realize advanced operations by combining force and vision sensors
- Se realiza monitoreo remoto en todo el sistema habilitado mediante la función GOT Mobile.
- Las múltiples pantallas de muestra disponibles permiten la visualización de los estados de los dispositivos de red desde el GOT (HMI).
AC servo MELSERVO-J5/MELSERVO-JET Series
Next generation MELSERVO-J5/MELSERVO-JET Series improves production systems
- El control sincrónico es altamente preciso cuando se combina con un módulo de movimiento.
- Multi-axis servo amplifier and drive unit are also available
- MR-J5-G-RJ/MR-J5D-G4 which are compatible with safety communications support safety sub-functions STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT
Inversores de la serie A800/E800
Alto rendimiento y calidad líderes en la industria
- Recopilación de datos del taller en tiempo real con velocidad de comunicaciones de 1 Gbps*1/100 Mbps
- Permite la combinación de comunicación de control en tiempo real y comunicación TCP/IP.
- FR-E800-SCE which is compatible with safety communications supports safety sub-functions STO/SS1/SLS/SBC/SSM
- *1.1 Gbps will be supported in the future by FR-E800-E/SCE with option.
Industrial robot MELFA FR Series controller
iQ Platform-compatible controller
- Seamlessly integrates the various controllers used in a production site with HMIs, the engineering environment and the network
- Multiple CPU architecture dramatically improves its interaction with FA equipment, offering highly precise control and fast yet simple information management
- Safety devices connected with the safety remote modules of the safety programmable controllers can be used via the CC-Link IE TSN master/local module
HMI GOT2000 Series CC-Link IE TSN communication unit
Mejora la productividad y la eficiencia a través de la visualización avanzada de los equipos de producción.
- La unidad de comunicación GOT (HMI) es compatible con CC-Link IE TSN.
- Se puede usar como estación local CC-Link IE TSN.
- GT27 and GT25*2 are supported
- *2.GT2505, GT2512-WX, GT2510-WX, GT2507-W, GT2507T, GT2506HS, and GT2505HS are not supported.