fa_logo

Productos relacionados con la red | Controladores programables MELSEC

Productos CC-Link IE TSN

img-mv-1-sm

Módulos remotos tipo bloque

Los módulos remotos tipo bloque funcionan como estaciones de dispositivos en CC-Link IE TSN. Se utilizan principalmente cuando la instalación requiere que estén cerca de las E/S conectadas para ahorrar en el cableado. Los módulos de E/S digitales son los sensores del sistema de automatización y se pueden conectar fácilmente a interruptores, luces indicadoras, sensores y otros dispositivos. Los módulos analógicos pueden conectarse a dispositivos que procesan voltajes y señales de corriente variables. La combinación de un módulo remoto tipo bloque con función de seguridad y un módulo de CPU de seguridad genera comunicaciones de red de seguridad.

  • Se pueden definir parámetros fácilmente utilizando solo interruptores de hardware*1
  • Es posible detectar el bajo voltaje del suministro eléctrico*1
  • El bloque de terminales de presilla reduce el cableado.
  • El módulo de entrada cumple con IEC 61131-2 Tipo 3 (rango de operación estándar de entrada digital), compatible con varios sensores*1
  • Cambiar al modo de estación de dispositivos de la red de campo CC-Link IE*1
  • El módulo remoto de tipo de bloque con función de seguridad permite el control de seguridad.
  • La temporización de entrada/salida se puede sincronizar con el ciclo de sincronización intermodular, lo que permite un control altamente preciso del sistema*1
  • *1.Para conocer la disponibilidad, consulte los manuales de productos correspondientes.
block_type_rio_img01

Puesta en funcionamiento del sistema sencilla

La dirección IP de cada módulo se puede definir fácilmente utilizando los interruptores en la parte frontal del módulo. También se pueden definir funciones adicionales utilizando interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

block_type_rio_img02

Cambiar al modo de estación de dispositivos de la red de campo CC-Link IE

Colocar los interruptores en la parte frontal del módulo permite que estos se utilicen como una estación de dispositivos de red CC-Link IE TSN o red de campo CC-Link IE sin necesidad de contar con módulos individuales.

block_type_rio_img03

Módulos de entrada

  • El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms (la configuración inicial es 1 ms).
  • La corriente y el voltaje de ENCENDIDO/APAGADO de la entrada cumplen con IEC 61131-2 (rango operativo estándar de entrada digital) Tipo 3 y admiten varios sensores.
  • Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GN2S1-16D
  • NZ2GN2S1-32D
nz2gn2s1_32d

NZ2GN2S1-32D

Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GN2S1-16D Común compartido positivo/negativo 16 puntos 24 V CC (6,6 mA) 1 cable
NZ2GN2S1-32D Común compartido positivo/negativo 32 puntos 24 V CC (6 mA) 1 cable

Bloque de terminal de tornillo

  • NZ2GN2B1-16D
  • NZ2GN2B1-32D
nz2gn2b1_32d

NZ2GN2B1-32D

Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GN2B1-16D Común compartido positivo/negativo 16 puntos 24 V CC (6,6 mA) 1 cable
NZ2GN2B1-32D Común compartido positivo/negativo 32 puntos 24 V CC (6 mA) 1 cable

Conector del sensor (e-CON)

  • NZ2GNCE3-32D
nz2gnce3_32d
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GNCE3-32D Común positivo 32 puntos 24 V CC (6,6 mA) 3 cables

Conector de 40 pines

  • NZ2GNCF1-32D
nz2gncf1_32d
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GNCF1-32D Común compartido positivo/negativo 32 puntos 24 V CC (6,6 mA) 1 cable

Módulos de salida

  • Elija la retención o eliminación del valor de salida cuando se desconecte del enlace de datos o cuando el módulo de la CPU del controlador programable de las estaciones principales se haya detenido.
  • Previene el mal funcionamiento del módulo mediante la función de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento de salida
  • Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GN2S1-16T
  • NZ2GN2S1-16TE
  • NZ2GN2S1-32T
  • NZ2GN2S1-32TE
nz2gn2s1_32t

NZ2GN2S1-32T

Modelo Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga Tipo de cableado
NZ2GN2S1-16T Sink 16 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) 1 cable
NZ2GN2S1-16TE Fuente 16 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) 1 cable
NZ2GN2S1-32T Sink 32 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) 1 cable
NZ2GN2S1-32TE Fuente 32 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) 1 cable

Bloque de terminal de tornillo

  • NZ2GN2B1-16T
  • NZ2GN2B1-16TE
  • NZ2GN2B1-32T
  • NZ2GN2B1-32TE
nz2gn2b1_32t

NZ2GN2B1-32T

Modelo Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga Tipo de cableado
NZ2GN2B1-16T Sink 16 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) 1 cable
NZ2GN2B1-16TE Fuente 16 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) 1 cable
NZ2GN2B1-32T Sink 32 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) 1 cable
NZ2GN2B1-32TE Fuente 32 puntos 12/24 V CC (0,5 A/punto, 5 A/común) 1 cable

Conector de 40 pines

  • NZ2GNCF1-32T
nz2gncf1_32t
Modelo Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga Tipo de cableado
NZ2GNCF1-32T Sink 32 puntos 12/24 V CC (0,1 A/punto, 3,2 A/común) 1 cable

Módulos combinados de E/S

  • Los módulos de E/S combinados incluyen funciones de módulo de entrada y de módulo de salida.
  • El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms (la configuración inicial es 1 ms).
  • La corriente y el voltaje de ENCENDIDO/APAGADO de la entrada cumplen con IEC 61131-2 (rango operativo estándar de entrada digital) Tipo 3 y admiten varios sensores.
  • Elija la retención o eliminación del valor de salida cuando se desconecte del enlace de datos o cuando el módulo de la CPU del controlador programable de las estaciones principales se haya detenido.
  • Previene el mal funcionamiento del módulo mediante la función de protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento de salida
  • Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GN2S1-32DT
  • NZ2GN2S1-32DTE
nz2gn2s1_32dt

NZ2GN2S1-32DT

Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Entrada
puntos
Corriente/Voltaje
de corriente de
Tipo de salida
Salida del transistor
Salida
puntos
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Cableado
Tipo
NZ2GN2S1-32DT Común positivo 16 puntos 24 V CC (6 mA) Sink 16 puntos 24 V CC
(0,5 A/punto, 4 A/común)
1 cable
NZ2GN2S1-32DTE Negativo común 16 puntos 24 V CC (6 mA) Fuente 16 puntos 24 V CC
(0,5 A/punto, 4 A/común)
1 cable

Bloque de terminal de tornillo

  • NZ2GN2B1-32DT
  • NZ2GN2B1-32DTE
nz2gn2b1_32dt

NZ2GN2B1-32DT

Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Entrada
puntos
Corriente/Voltaje
de corriente de
Tipo de salida
Salida del transistor
Salida
puntos
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Cableado
Tipo
NZ2GN2B1-32DT Común positivo 16 puntos 24 V CC (6 mA) Sink 16 puntos 24 V CC
(0,5 A/punto, 4 A/común)
1 cable
NZ2GN2B1-32DTE Negativo común 16 puntos 24 V CC (6 mA) Fuente 16 puntos 24 V CC
(0,5 A/punto, 4 A/común)
1 cable

Conector del sensor (e-CON)

  • NZ2GNCE3-32DT
nz2gnce3_32dt
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Entrada
puntos
Corriente/Voltaje
de corriente de
Tipo de salida
Salida del transistor
Salida
puntos
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Cableado
Tipo
NZ2GNCE3-32DT Común positivo 16 puntos 24 V CC (6,6 mA) Sink 16 puntos 24 V CC
(0,5 A/punto, 4 A/común)
3 cables

Módulos de entrada analógica

  • Velocidad de conversión del módulo de entrada analógica de 200 μs/CH
  • Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GN2S-60AD4
nz2gn2s_60ad4
Modelo Tipo de entrada Cantidad de canales
NZ2GN2S-60AD4 Entrada de corriente/tensión analógica 4 canales

Bloque de terminal de tornillo

  • NZ2GN2B-60AD4
nz2gn2b_60ad4
Modelo Tipo de entrada Cantidad de canales
NZ2GN2B-60AD4 Entrada de corriente/tensión analógica 4 canales

Módulos de salida analógica

  • Velocidad de conversión del módulo de salida analógica de 200 μs/CH
  • Las funciones se pueden configurar fácilmente desde la parte frontal del módulo a través de los interruptores, sin necesidad de un software de ingeniería especializado.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GN2S-60DA4
nz2gn2s_60da4
Modelo Tipo de salida Cantidad de canales
NZ2GN2S-60DA4 Salida de corriente/tensión analógica 4 canales

Bloque de terminal de tornillo

  • NZ2GN2B-60DA4
nz2gn2b_60da4
Modelo Tipo de salida Cantidad de canales
NZ2GN2B-60DA4 Salida de corriente/tensión analógica 4 canales

Módulos remotos impermeables/a prueba de polvo (IP67)

  • Cumple con IP67. Ya no es necesario un panel de control, lo que permite ahorrar en costo de hardware y espacio.
nz2gn12a42_16dt

NZ2GN12A42-16DT

Módulos de entrada

  • El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms

Conector impermeable (bloqueo por tornillo)

  • NZ2GN12A4-16D
  • NZ2GN12A4-16DE
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GN12A4-16D Común positivo 16 puntos 24 V CC (7,3 mA) 2- a 4 cables
NZ2GN12A4-16DE Negativo común 16 puntos 24 V CC (7,3 mA) 2- a 4 cables

Módulos de salida

  • Dado que la corriente de carga máxima es 4 A/punto, se puede conectar una carga grande.

Conector impermeable (bloqueo por tornillo)

  • NZ2GN12A2-16T
  • NZ2GN12A2-16TE
Modelo Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Tipo de cableado
NZ2GN12A2-16T Sink 16 puntos 12/24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto, 12 A/común)*2
2 cables
NZ2GN12A2-16TE Fuente 16 puntos 12/24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto, 12 A/común)*2
2 cables

Módulos combinados de E/S

  • El módulo combinado de E/S controla tanto las entradas como las salidas, todo en un solo módulo.
  • El tiempo de respuesta se puede establecer en 0 ms, 0,2 ms, 1 ms, 1,5 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms y 70 ms
  • Dado que la corriente de carga máxima es 4 A/punto, se puede conectar una carga grande.

Conector impermeable (bloqueo por tornillo)

  • NZ2GN12A42-16DT
  • NZ2GN12A42-16DTE
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Entrada
puntos
Corriente/Voltaje
de corriente de
Tipo de salida
Salida del transistor
Salida
puntos
Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Tipo de cableado
NZ2GN12A42-16DT Positivo
común
8 puntos 24 V CC (7,3 mA) Sink 8 puntos 12/24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto,
12 A/común)*2
2- a 4 cables (entrada)
2 cables (salida)
NZ2GN12A42-16DTE Negativo
común
8 puntos 24 V CC (7,3 mA) Fuente 8 puntos 12/24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto,
12 A/común)*2
2- a 4 cables (entrada)
2 cables (salida)
  • *2.Las especificaciones de corriente de carga máxima pueden variar según los terminales de salida. Para obtener más información, consulte el manual de producto correspondiente.

Módulos FPGA<sup>NUEVOS</sup>

  • Tiempos de respuesta de E/S altamente precisos y rápidos en microsegundos con una matriz de compuertas programables en campo (FPGA)
  • El funcionamiento de los valores de E/S se procesa en el orden de nanosegundos en la FPGA. El circuito lógico puede programarse de manera flexible utilizando el software de diseño Intel® Quartus® Prime*3
  • Hay varios tipos de comunicación disponibles para la comunicación Ethernet con un sistema de nivel superior, desde el cual se puede seleccionar uno adecuado de acuerdo con la aplicación y las condiciones. El módulo también puede funcionar de forma independiente durante el arranque o para instalaciones accesorias.
  • Los circuitos lógicos complejos diseñados por el cliente pueden escribirse en la FPGA. El módulo es ideal para reemplazar las tarjetas de la FPGA existentes y las tarjetas de microcomputadora desarrolladas internamente.
  • Los datos de registro pueden crearse como un archivo CSV y transferirse a un servidor FTP mediante FTP (cliente). El FTP se puede utilizar simultáneamente con CC-Link IE TSN.
  • El módulo es compatible con comunicación simple de CPU, lo que permite el intercambio de datos con el módulo de CPU.
  • La siguiente tabla muestra las especificaciones de la FPGA integrada.
nz2gn2s_d41pd02

NZ2GN2S-D41PD02NZ2EX2S-D41A01

Artículo Especificaciones
FPGA integrada Nombre del dispositivo 5CGXFC7D6F27I7N (serie Cyclone® V de Intel Corporation)
Capacidad del circuito LUTs = 149,5 K (650 K compuertas), RAM de bloque = 7000 kbits
Capacidad utilizable por el usuario (valores recomendados)*4 LUTs = 35 K (150 K compuertas), RAM de bloque = 4400 kbits
Reloj del sistema 100 MHz
  • *3.Comuníquese con Intel Corporation si tiene alguna pregunta sobre los productos Intel. Visite el sitio web a continuación.
    www.intel.com
  • *4.Si se produce una infracción de sincronización en el resultado de síntesis lógica, revise el circuito del usuario.

Módulos principales

Entrada/salida de CC

  • NZ2GN2S-D41P01NUEVO
Modelo Puntos de entrada de CC Puntos de salida a transistor
NZ2GN2S-D41P01 48 (4 puntos/común, común compartido positivo/negativo) 48 (4 puntos/común, sink, 0,1 A/punto)

Entrada/salida diferencial

  • NZ2GN2S-D41D01NUEVO
Modelo Puntos de entrada diferenciales Puntos de salida diferenciales Puntos de entrada/salida diferenciales (compartidos)
NZ2GN2S-D41D01 24 (10 Mpps*5 en múltiplos de 4) 24 (10 Mpps en múltiplos de 4) 3 (5 Mpps en múltiplos de 2)
  • *5.Se pueden aplicar velocidades de hasta 16 Mpps cuando no se necesita cumplir con la Directiva EMC.

Entrada/salida de CC, entrada/salida diferencial

  • NZ2GN2S-D41PD02NUEVO
Modelo Puntos de entrada de CC Puntos de salida a transistor Puntos de entrada diferenciales Puntos de salida diferenciales Diferencial
entrada/salida
puntos (compartidos)
NZ2GN2S-D41PD02 32
(4 puntos/común
positivo/negativo
positivo/negativo)
32
(4 puntos/común, sink,
0,1 A/punto)
8
(10 Mpps*6
en múltiplos de 4)
8
(10 Mpps
en múltiplos de 4)
1
(5 Mpps
en múltiplos de 2)
  • *6.Se pueden aplicar velocidades de hasta 16 Mpps cuando no se necesita cumplir con la Directiva EMC.

Módulos de extensión

  • Los módulos de extensión aumentan el número de puntos de entrada/salida de los módulos principales. La cantidad de módulos conectables es uno. El módulo de extensión conectado puede controlarse desde la FPGA integrada en el módulo principal.

Bloque de abrazaderas terminales de resorte - tipo de entrada/salida de CC

  • NZ2EX2S-D41P01NUEVO
Modelo Puntos de entrada de CC Puntos de salida a transistor
NZ2EX2S-D41P01 48 (4 puntos/común, común compartido positivo/negativo) 48 (4 puntos/común, sink, 0,1 A/punto)

Bloque de abrazaderas terminales de resorte - tipo de entrada/salida diferencial

  • NZ2EX2S-D41D01NUEVO
Modelo Puntos de entrada diferenciales Puntos de salida diferenciales Puntos de entrada/salida diferenciales (compartidos)
NZ2EX2S-D41D01 24 (10 Mpps*7 en múltiplos de 4) 24 (10 Mpps en múltiplos de 4) 3 (5 Mpps en múltiplos de 2)
  • *7.Se pueden aplicar velocidades de hasta 16 Mpps cuando no se necesita cumplir con la Directiva EMC.

Bloque de abrazaderas terminales de resorte - tipo de entrada/salida analógica

  • NZ2EX2S-D41A01NUEVO
Modelo Puntos de entrada analógica Puntos de salida analógica
NZ2EX2S-D41A01 36 (voltaje/corriente, 4 μs/36 puntos) 6 (voltaje/corriente, 6 μs/6 puntos)

Módulos remotos tipo bloque con funciones de seguridad.

  • Módulos remotos tipo bloque que son compatibles con funciones de seguridad
  • Realiza el control de seguridad cuando se utiliza junto con el módulo de CPU de seguridad de la Serie MELSEC iQ-R

Módulo de entrada

  • Módulo de entrada con funciones de seguridad
  • Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de entrada.
  • Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 Categoría 4, PL e, e IEC 61508 SIL 3.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GNSS2-8D
nz2gnss2_8d
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje de entrada nominal Tipo de cableado
NZ2GNSS2-8D Negativo común Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos
24 V CC (7,3 mA) 2 cables

Módulo de salida

  • Módulo de salida con funciones de seguridad
  • Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de salida.
  • Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 Categoría 4, PL e, e IEC 61508 SIL 3.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GNSS2-8TE
nz2gnss2_8te
Modelo Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/Máx. corriente de carga Tipo de cableado
NZ2GNSS2-8TE Fuente + fuente Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos
24 V CC (0,5 A/punto, 4 A/común) 2 cables

Módulo combinado de E/S

  • Módulo combinado de E/S con funciones de seguridad
  • Se puede seleccionar cableado simple o doble por punto de entrada y salida.
  • Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 Categoría 4, PL e, e IEC 61508 SIL 3.
  • La función de lógica rápida incorporada permite el control de la lógica de seguridad desde el interior del módulo remoto. El control de alta velocidad (velocidad de respuesta: 5,8 ms*8) se obtiene sin verse afectado por el módulo de CPU de seguridad y la velocidad de procesamiento de la red.
  • *8.Depende de la configuración de parámetros.

Bloque de terminales de presilla

  • NZ2GNSS2-16DTE
nz2gnss2_16dte
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje
voltaje/
de corriente de
Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Cableado
Tipo
NZ2GNSS2-16DTE Negativo
común
Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos
24 V CC
(7,3 mA)
Fuente + fuente Cableado simple: 8 puntos
Cableado doble: 4 puntos
24 V CC
(0,5 A/punto,
4 A/común)
2 cables

Módulos de E/S impermeables/a prueba de polvo (IP67)

  • Módulo combinado de E/S con funciones de seguridad
  • Cumple con las normas internacionales de seguridad, ISO 13849-1 Categoría 4 PL e, e IEC 61508 SIL 3 (NZ2GNS12A2-14DT cumple con la Categoría 3)
  • Cumple con IP67. Ya no es necesario un panel de control, lo que permite ahorrar en costo de hardware y espacio.
  • Dado que la corriente de carga máxima es 4 A/punto, se puede conectar una carga grande.
  • La función de lógica rápida incorporada permite el control de la lógica de seguridad desde el interior del módulo remoto. El control de alta velocidad (velocidad de respuesta: 5,8 ms*9) se obtiene sin verse afectado por el módulo de CPU de seguridad y la velocidad de procesamiento de la red.
  • *9.Depende de la configuración de parámetros.
nz2gns12a2_16dte

NZ2GNS12A2-16DTE

Conector impermeable (bloqueo por tornillo)

  • NZ2GNS12A2-14DT
  • NZ2GNS12A2-16DTE
Modelo Tipo de entrada
Entrada de CC
Puntos de entrada Corriente/voltaje
de entrada nominal
Tipo de salida
Salida del transistor
Puntos de salida Voltaje de carga nominal/
Corriente de carga máxima
Cableado
Tipo
NZ2GNS12A2-14DT Negativo
común
Cableado simple:
12 puntos
Cableado doble:
6 puntos
24 V CC
(6,8 mA)
Fuente + sink Cableado simple:
no es posible
Cableado doble:
2 puntos
24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto
6 A/común)*10
2 cables
NZ2GNS12A2-16DTE Negativo
común
Cableado simple:
12 puntos
Cableado doble:
6 puntos
24 V CC
(6,8 mA)
Fuente + fuente Cableado simple:
4 puntos
Cableado doble:
2 puntos
24 V CC
(2 A/punto, 4 A/punto
8 A/común)*10
2 cables
  • *10.Las especificaciones de corriente de carga máxima pueden variar según los terminales de salida. Para obtener más información, consulte el manual de producto correspondiente.
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software