-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
Productos CC-Link IE TSN
Contenido
Development kits
LSI de comunicación especializado CP610
- La estación principal/estación local CC-Link IE TSN puede desarrollarse sin considerar los protocolos.
- Allows selection of MPU and OS freely. Se pueden proporcionar códigos de muestra personalizados de acuerdo con las especificaciones de hardware y las aplicaciones.
- Parameter settings and diagnostics of the CC-Link IE TSN master station/local station can be done using the CC-Link IE TSN setting tool included in the source code development kit
- Provides SPICE model for PCI Express® interface and IBIS model for other interfaces as a transmission simulation model*1
- *1.Confidentiality agreement needs to be signed to provide SPICE model and IBIS model. Please consult with your local Mitsubishi Electric sales office.
Kit de desarrollo de software de estación principal (SDK)
- Various systems can be configured using the software protocol stack irrespective of computers specifications
- API compliance with CANopen® makes it easy for developers of CANopen®-compatible products to develop CC-Link IE TSN-compatible products
- El paquete de código fuente se puede personalizar, lo que permite la expansión de funciones y la transferencia a diferentes entornos de desarrollo.
- El kit con biblioteca permite la configuración del sistema a un costo más bajo.
- Embedded functions improve devices by utilizing features such as mixing TCP/IP communication
- *2.SW1DTD-GNSDK1M
- *3.SW1DTD-GNSDK2M
LSI de comunicación integrado con GbE-PHY CP620
- La estación remota CC-Link IE TSN puede desarrollarse sin considerar los protocolos.
- El GbE-PHY integrado permite un desarrollo de patrones de circuitos de comunicación más sencillo, que requiere menos piezas periféricas y circuitos alrededor de la CPU y el GbE-PHY, lo que permite reducir el tamaño de la placa.
- Se pueden proporcionar códigos de muestra personalizados de acuerdo con las especificaciones de hardware y las aplicaciones.
- El RTOS*4 con hardware integrado reduce la carga de la CPU y el consumo de energía.
- *4.RTOS: Sistema operativo en tiempo real
Sample code for CC-Link IE TSN remote station class A (provided by the CC-Link Partner Association)
- Devices supporting CC-Link IE TSN remote stations class A can be developed just by implementing software protocol stack in devices equipped with Ethernet interface
Download sample code from the CC-Link Partner Association website below.
https://www.cc-link.org/en/cclink/cclinkie/code_cclinkie_tsn.html
Communication software
CC-Link IE TSN communication software for Windows® (CC-Link IE TSN data collector enclosed)
- Easily collects accurate control data of CC-Link IE TSN devices
- Collected data from the function library can be utilized for data analysis and monitoring
- Realizes accurate data analysis by collection of control data with time-stamp
- Reduces configuration cost for realizing a simple data collection system as setup is straightforward utilizing computer-based software
- CC-Link IE TSN data collector enables integration with Edgecross