-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Network-related products | Programmable Controllers MELSEC
Productos CC-Link IE TSN
Master stations
Los módulos principales/locales de la serie MELSEC iQ-R/iQ-F pueden utilizarse como estaciones principales/locales TSN CC-Link IE. Al admitir el uso simultáneo de comunicación de control de movimiento en tiempo real y comunicación TCP/IP, se maximizan el rendimiento y la funcionalidad de CC-Link IE TSN. By combining with CC-Link IE TSN-compatible servo amplifiers, motion modules also allow the use of multiple control functions, such as synchronization, cam, speed, and torque control using PLCopen® Motion Control function blocks. The ability to embed motion control software in industrial computers has enabled the realization of CC-Link IE TSN-compatible motion control systems.
- Permite la combinación de comunicaciones TCP/IP y de control.
- Detecta automáticamente dispositivos en la red, lo que facilita la configuración de la red.
- La configuración del sistema es flexible y tiene comunicación de seguridad integrada.
- Supports various types of motion control
- Los módulos de control de movimiento son altamente escalables según la aplicación.
- Motion control software embedded in IPCs realizes CC-Link IE TSN-compatible motion control systems
Módulo principal/local
Módulo de gestión de redes que maximiza el rendimiento y la funcionalidad de CC-Link IE TSN
- Can be used as a CC-Link IE TSN master or local statio
- Permite la combinación de comunicación de control en tiempo real y comunicación TCP/IP.
- La detección automática de dispositivos de red y la distribución de parámetros facilitan la configuración de la red
- RJ71GN11-T2 can be used as a safety master or local station when paired with the MELSEC iQ-R Series safety CPU module
- RJ71GN11-T2 and RJ71GN11-EIP can control servo motors by using the profile mode of servo amplifiers
- RJ71GN11-EIP can connect CC-Link IE TSN devices to port 1 and EtherNet/IPâ„¢ devices to port 2 without affecting CC-Link IE TSN communication performance
Módulo Motion
Unlock new system capabilities together with CC-Link IE TSN
- Los bloques de funciones de control de movimiento PLCopen® pueden realizar diversas funciones de control de movimiento con facilidad, como posicionamiento, sincronización, leva, velocidad y control de torque.
- El sistema de control de movimiento avanzado se logra mediante la combinación de servoamplificadores y módulos de E/S en una red.
- Supports safety communication when paired with the MELSEC iQ-R Series safety CPU module
- FX5-□SSC-G utilizes the existing projects of the MELSEC iQ-F Series simple motion module (previous model)
- Operation mode of RD78G can be selected between "Simple Motion mode" and "PLCopen® motion control FB mode" considering the programming language and project
Motion control software
Create new value together in a PC-based environment
- Supports a CC-Link IE TSN servo control system where RTX64 (real-time extension) is installed on a PC (RTX64 is included with SWM-G)
- Meets various application needs by offering various types of motion control, such as positioning, synchronous, cam, speed, and torque control using API libraries
- Utilizes network control to connect and set various remote devices (remote I/O modules, etc.) and TCP/IP devices