fa_logo

Ofertas de clase

Control de movimiento y servo

mini_hero_banner
Adquiera habilidades de vanguardia en nuestros programas de capacitación en control de movimiento y servo.

Nuestras clases están diseñadas para desarrollar la capacidad de comprensión de los estudiantes respecto del funcionamiento y la programación de los controladores de movimiento y los servos de Mitsubishi Electric. Incluyen temas como las características del funcionamiento, la instalación, el software de programación, la resolución de problemas y mucho más.

Capacitación de control de movimiento y servo
 

Controlador de movimiento RD78G (TRMOT203P)

Esta clase se centra en el control de posición y no aborda el direccionamiento de PLC, los tipos de direcciones, el funcionamiento básico del software ni la configuración del hardware. El material de esta clase se aplica al controlador de movimiento RD78G/GH y al servosistema MR-J5.

 

Movimiento simple (GX Works2) (TRMOT112P)

El objetivo de este curso es que los asistentes se familiarices con las familias de módulos de control de movimiento QD75, QD77, LD75 y LD77, y que conozcan además el software necesario para configurar, implementar cambios y mantener un sistema de movimiento.

 

Programación de MT Works2 (TRSFT105P)

Este curso hace que los asistentes se familiaricen con los controladores de movimiento y el software de MT Works2.

 

Movimiento simple (GX Works3) (TRMOT202P)

Este curso familiariza a los asistentes con los módulos de movimiento RD77MS, RD77GF y FX5U-40SSC-S que se usan con la herramienta de ingeniería GX Works3.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software