(8/31/2015)
Módulo de red Modbus/TCP
El módulo QJ71MT91 ofrece una completa instalación de comunicaciones de red MODBUS/TCP en cualquier sistema de la serie Q. Utilice este módulo para establecer el control de una red MODBUS/TCP de dispositivos desde un sistema basado en la serie Q.
Características principales:
- Fácil configuración con las utilidades del módulo de funciones inteligentes en GX Developer o GX Works2 (requiere un complemento).
- GX Configurator-MB o GX Configurator2-MB disminuye el tiempo de instalación y mantenimiento.
- La función de comunicación principal admite comunicaciones automáticas o comunicaciones controladas por programas, si fuera necesario.
- También admite funciones de comunicaciones secundarias, incluida la respuesta automática y la asignación de dispositivo MODBUS.
- Tanto las funciones secundarias como las principales pueden operar simultáneamente.
- Capacidad de Ethernet de 100 Mbit con funciones KeepAlive ("mantener en actividad") y de relé de enrutador.
|
|
|
|
|
|
Manual del usuario del módulo de conexión MODBUS/TCP QJ71MT91 (hardware)
|
Información básica de QJ71MT91
|
Sí
|
-
|
|
Manual del usuario del módulo de conexión MODBUS/TCP
|
Abarca QJ71MT91 y GX Configurator MB
|
Incluido como PDF con GX Configurator MB
|
-
|
Nota: Muchos de estos manuales están disponibles para descargar gratuita desde nuestro sitio web, www.meau.com.
|
|
|
|
|
|
S
|
|
UL • cUL • CE
|
|
|
10 Mbps
|
100 Mbps
|
|
200 m
|
|
100 m
|
|
4 etapas máx.
|
2 etapas máx.
|
|
64 conexiones
|
|
1 enrutador predeterminado + otros 8 enrutadores
|
|
El cable cumple con la norma IEEE802.3 10BASE-T (cable de par trenzado no apantallado [cable UTP], categoría 3, 4, 5)
|
El cable cumple con la norma IEEE802.3 10BASE-T (cable de par trenzado apantallado [cable STP], Categoría 5)
|
|
RJ45
|
|
|
|
64 secundarios
|
|
4.000 palabras
|
|
4.000 palabras
|
|
|
Hasta 8 instrucciones
|
|
253 bytes máx. por instrucción
|
|
253 bytes máx. por instrucción
|
|
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
Máx. de 4.086.000 puntos
|
|
64
|
|
Máx. 8
|
|
32 puntos
|
|
0,52 A
|
|
0,11
|
|
1
|
Notas:
- Distancia entre un concentrador y un nodo.
- Indica la cantidad de conexiones TCP que pueden establecerse simultáneamente.
- Indica la cantidad máxima secundaria que pueden ser objetivos de comunicación.
- Indica la cantidad máxima de instrucciones dedicadas que pueden iniciarse simultáneamente desde un programa secuencial.
Módulo principal MODBUS® RTU
El módulo QJ71MB91 incorpora la capacidad UTR Modbus a un sistema de la serie Q. Utilice este módulo para comunicarse y controlar cualquier producto de terceros compatible con Modbus.
Características principales:
- Fácil configuración con las utilidades del módulo de funciones inteligentes en GX Developer o GX Works2 (requiere un complemento).
- GX Configurator-MB o GX Configurator2-MB disminuye el tiempo de instalación y mantenimiento.
- Admite la comunicación principal con la comunicación automática.
- Se ofrecen instrucciones especiales para comunicaciones.
- Admite comunicaciones secundarias con respuesta automática y función de asignación de dispositivo.
- Función de operación de enlace; permite que un dispositivo Modbus de terceros se comunique con los Modbus secundarios conectados a un controlador serie Q mediante el módulo QJ71MB91.
- Velocidad de comunicación de 115,2 kbps
|
|
|
|
|
|
Manual del usuario del módulo de conexión Modbus (hardware)
|
Información básica de QJ71MB91
|
Sí
|
-
|
|
Manual del usuario del módulo de interfaz Modbus
|
Contiene QJ71MB91 y el GX Configurator MB
|
No
|
-
|
Nota: Muchos de estos manuales están disponibles para descargar gratuitamente desde nuestro sitio web, www.meau.com. Modbus es una marca comercial registrada de Schneider Electric.
|
|
|
S
|
|
UL • cUL • CE
|
|
|
1 canal RS-232; 1 canal RS-422/485
|
|
La velocidad de transmisión total de dos interfaces debe ser de 115200 bps o menos
300
|
600
|
1200
|
2400
|
4800
|
9600
|
14400
|
19200
|
28800
|
38400
|
57600
|
115200
|
|
|
|
Máx. 15 m (49,2 pies)
|
|
Máx. 1.200 m (3936,9 pies) (distancia total)
|
|
|
|
32 por canal
|
|
4.000 palabras
|
|
4.000 palabras
|
|
|
1 por canal
|
|
253 bytes máx. por instrucción
|
|
253 bytes máx. por instrucción
|
|
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
64.000 puntos
|
|
Máx. de 4.086.000 puntos
|
|
1 solicitud por canal
|
|
De 1 a 247
|
|
32 puntos
|
|
0,31 A
|
|
0,20
|
|
1
|
Notas:
- Indica la cantidad máxima secundaria que pueden ser objetivos de comunicación.
- Indica la cantidad máxima de instrucciones especiales que pueden activarse simultáneamente desde un programa secuencial.