-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
High-Performance Teaching box
R86TB
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
Características
Easy operation with just this one teaching box
- Easy to operate, intuitive user interface.
- Siempre se muestran las funciones de uso frecuente, como programas y parámetros.
- Major functions of the engineering software incorporated.
- Data analysis ways provided for troubleshooting.
Please refer to the Catalog for details.
Improved operability
Mejor operabilidad con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de operar. Puede acceder a cada función desde cualquier pantalla.- Visualice abundante información en la pantalla grande de alta definición de 10,1 pulgadas.
Puede reducir el tiempo y el esfuerzo para cambiar de pantalla, y mejorar la eficiencia del trabajo. - La pantalla de INICIO tiene íconos que le permiten acceder a todas las funciones.
- It is customizable. You can create shortcuts and your own operation screen.
"MELSOFT RT ToolBox3" incorporated
Major functions of the engineering software "MELSOFT RT ToolBox3" incorporated.
- 3D monitor allows you to check the robot movement in 3D mode and visualizes the set parameters and areas.
- Programs can be edited using the easy edit function and templates for further ef ficient setup.
- Settings of safety logic, monitoring of signals, variables, and load conditions, and more features can be utilized with just this one teaching box.
- Los espacios de trabajo y los datos de respaldo se pueden utilizar junto con RT ToolBox3 a través de una memoria USB.
Análisis de datos
Formas de análisis de datos proporcionadas para la solución de problemas
- Varios tipos de pantallas, como las funciones de oscilógrafo y monitor (*1), y las pantallas de análisis, permiten realizar diagnósticos de problemas y lograr una solución de problemas temprana sin necesidad de una computadora.
- Even when a computer cannot be brought to the site, it enables to handle a series of processes from setup to maintenance, reducing time and cost.
(*1: Except to CR800-R/Q series controller.)
Controladores compatibles
Controladores compatibles | Descripción |
---|---|
Serie CR800 | Con cable de extensión, modelo: 2F-32EXTBST-☐☐M (☐☐: 01, 05, 10, 15) CR751: Se requiere cable de conversión (Modelo de cable de conversión: 2F-32CON☐☐M (☐☐: 01, 05, 10, 15) |
Serie CR700 |