fa_logo

Robot colaborativo

MELFA ASSISTA Features

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued
 MELFA ASSISTA Features

Vision camera with ASSISTA

Vision camera with MELFA ASSISTA

ASSISTA and the camera capture the target using the "RT VisualBox" auto-focus function.
Show details of Collaborative robot MELFA ASSISTA (Catalog)

Herramienta de ingeniería patentada “RT VisualBox”

El ajuste del enfoque de cámara de visión y el registro de trabajo se pueden configurar simplemente tocando la pantalla. Esto significa que puede usarlo incluso sin conocimiento especial del robot.

Easy setting 1
Easy setting 2
Easy setting 3

Related Link

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software