-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Robot colaborativo
MELFA ASSISTA Features
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Más simple y fácil
Robot colaborativo de Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA puede compartir un espacio de trabajo con los seres humanos.
Más simple, fácil y flexible. his robot will change your perception of what a "robot" is.
- The operating buttons on the robot arm provide you with easy control for ASSISTA.
- Puede crear programas visualmente utilizando operaciones intuitivas con RT-Visual-Box. "Visual Programming"
- ASSISTA offers a wide variety of components like grippers, which can easily be setup and configured for your application.
Show details of Collaborative MELFA ASSISTA (Catalog)
Control fácil
The operating buttons on the robot arm provide you with easy control for ASSISTA and the teaching pendant for programming and teaching is no longer needed. La luz LED en el brazo del robot muestra el estado del robot.
Programación fácil
Puede crear programas visualmente utilizando operaciones intuitivas con RT-Visual-Box. "Visual Programming".
This software allows operators to simply program this robot with a "train by demonstration" programming interface.
This allows them to move the robot arm position and set way-points easily.
Conexión fácil
ASSISTA offers a wide variety of component-Grippers, Fingers, Vision and other peripheral-developed by a group of organizations known as MELFA Robot Partners. Estas herramientas se pueden instalar y configurar fácilmente para su aplicación. ASSISTA también se puede configurar para moverse libremente como parte de un AGV/AMR o como un robot móvil.
Catálogo
Show details of Collaborative MELFA ASSISTA (Catalog)