(6/22/2017)
Accesorios de la Serie S-T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sujeción delantera
|
Sujeción lateral
|
Montaje en la parte superior
|
Sujeción lateral
|
|
Contacto auxiliar de 4 polos integrado de contacto doble (4a, 2a2b, 3a1b)
|
Contacto auxiliar de 2 polos integrado de contacto doble (2a, 1a1b, 2b)
|
Contacto auxiliar de 2 polos integrado de contacto doble (1a1b)
|
Amortiguador de sobretensión de la bobina de funcionamiento
|
Combinarlo con dos únicos contactores magnéticos configura el tipo de inversión de marcha. ML11 es el
tipo integrado de contacto 2b del interbloqueo eléctrico
|
Con CR CA 200 V
|
Con varistor 48 V CC (Compartida con CC)
200 V CA (Compartida con CC) 400 V CA
|
Con varistor + LED indicador de 200 V CC (Compartida con CC)
|
Con varistor + CR
48 V CA (Compartida con CC)
200 V CA (Compartida con CC)
|
|
|
T10-T32
|
T10-T32
|
T10-T32
|
T10-T20
|
|
–
|
|
SR-T5
|
SR-T5
|
SR-T5/T9
|
–
|
|
La combinación con UT-AX11 no está disponible.
|
La combinación con UT-AX2/4 no está disponible.
|
–
|
–
|
Cubiertas para contactores de terminales de la serie S-N
|
|
S(D)-N125
|
UN-CZ1250 (*1)
|
S(D)-N150
|
UN-CZ1500 (*1)
|
S-N180, S(D)-N220
|
UN-CZ2200 (*1)
|
S(D)-N300, -N400
|
UN-CZ3000 (*1)
|
S(D)-2xN125
|
UN-CZ1252
|
S(D)-2xN150
|
UN-CZ1502
|
S-2xN180, S(D)-2xN220
|
UN-CZ2202
|
S(D)-2xN300, N400
|
UN-CZ3002
|
Nota 1: Se requieren 2 piezas para un contactor.
Bloques de contacto auxiliar para la serie S-N
|
|
|
|
|
Sujeción lateral (*1)
|
S(D)-N80, -N95, -N125
|
-
|
1NO+1NC
|
UN-AX80
|
S(D)-N150, -N220, -N300, -N400, S-N180
|
-
|
1NO+1NC
|
UN-AX150
|
S(D)-N600, -N800
|
-
|
2NO+2NC
|
UN-AX600
|
Nota 1: Como máximo se pueden montar 2 piezas de bloque de contacto auxiliar en un contactor/relé.
Unidades con interbloqueo mecánico