¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Serie TH-T/N

(6/22/2017)

Relés de sobrecarga térmica

Thermal_Overload_Relays

Tipo

Designación del calentador (Rango ajustable de FLA (A))

Contactor magnético
para ser acoplados

Barra de conexión para acople

Clase de disparo

TH-T18KP

0.12A (0,1~0,16), 0.17A (0,14~0,22), 0.24A (0,2~0,32), 0.35A (0,28~0,42), 0.5A (0,4~0,6), 0.7A (0,55~0,85), 0.9A (0,7~1,1), 1.3A (1~1,6), 1.7A (1,4~2), 2.1A (1,7~2,5), 2.5A (2~3), 3.6A (2,8~4,4), 5A (4~6), 6.6A (5,2~8), 9A (7~11), 11A (9~13), 15 A (12~18) (*1)

S-(2X)T10,
S-(2X)T12,
S-(2X)T20

Innecesario

10

TH-T25KP

0.24A (0,2~0,32), 0.35A (0,28~0,42), 0.5A (0,4~0,6), 0.7A (0,55~0,85), 0.9A (0,7~1,1), 1.3A (1~1,6), 1.7A (1,4~2), 2.1A (1,7~2,5), 2.5A (2~3), 3.6A (2,8~4,4), 5A (4~6), 6.6A (5,2~8), 9A (7~11), 11A (9~13), 15A (12~18), 22A (18~26)

S-(2X)T21, S-(2X)T25

UN-TH21

TH-T50KP

29A (24-34), 35A (30-40), 42A (34-50)

S(D)-T35,S(D)-T50

UT-TH50

TH-T65KP

15 A (12~18), 22 A (18~26), 29 A (24~34), 35 A (30~40), 42 A (34~50),
54A (43-65)

S(D)-T65, S(D)-T80, S-T100

CONNTBH559N350

SD-T100

CONNTBH569N352

TH-T100KP

67 A (54-80), 82 A (65-100)

S(D)-T80, S-T100

CONNTBH559N350

SD-T100

CONNTBH569N352

TH-N120TAKP

105 A (85-125), 125 A (100-150)

S-N150

CONNTBH589N355

TH-N220RHKP

82 A (65-100),105 A (85-125), 125 A (100-150), 150 A (120-180)

S-N220

Incluidos con sobrecarga

TH-N400RHKP

82 A (65-100), 105 A (85-125), 125 A (100-150), 150 A (120-180),
180A (140-220

S-N300, S-N400

330A (260-400)

S-N400

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software