(6/22/2017)
Contactores sin inversión de marcha
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
|
|
3
|
3
|
5
|
5
|
7,5
|
10
|
10
|
15
|
|
5
|
7,5
|
7,5
|
10
|
15
|
20
|
20
|
30
|
|
|
1 A
|
1A1B
|
1A1B
|
2A2B
|
2A2B
|
-
|
2A2B
|
2A2B
|
|
-
|
2 A
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IEC, cUL, JIS, CE, TUV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
S
|
|
|
20
|
25
|
30
|
50
|
75
|
100
|
150
|
200
|
300
|
|
40
|
50
|
60
|
100
|
150
|
200
|
300
|
400
|
600
|
|
|
2A2B
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
IEC, cUL, JIS, CE, TUV
|
Para los tipos S-T10~S-T100 y SR-T5~SR-T9: CA
|
|
|
|
AC24V
|
24
|
Frecuencia y voltaje nominal
Nota: Incluso cuando la calificación única (ejemplo: 200 V 60 Hz) se especifica para una orden, el voltaje nominal anterior se indica en el producto.
|
AC48V
|
48-50
|
AC100V
|
100-127
|
AC200V
|
200-240
|
AC300V
|
260-300
|
AC400V
|
380-440
|
AC500V
|
460-550
|
Para los tipos SD-T10~SD-T100 y
SR-T5~SR-T9: CC
|
|
|
DC12V
|
DC12V
|
Voltaje nominal
|
DC24V
|
DC24V
|
DC48V
|
DC48V
|
DC100V
|
DC100V
|
DC110V
|
DC110V
|
DC125V
|
DC120-125V
|
DC200V
|
DC200V
|
DC220V
|
DC220V
|
Para los tipos S-N150~S-N800: Operación de CA
|
|
|
|
AC24V
|
24
|
Frecuencia y voltaje nominal
|
AC48V
|
48-50
|
AC100V
|
100-127
|
AC200V
|
200-240
|
AC300V
|
260-300
|
AC400V
|
380-440
|
AC500V
|
460-550
|
Para los tipos SD-N150~SD-N800: CC
|
|
|
DC24V
|
DC24V
|
Voltaje nominal
|
DC48V
|
DC48V
|
DC100V
|
DC100V
|
DC110V
|
DC110V
|
DC125V
|
DC120-125V
|
DC200V
|
DC200V
|
DC220V
|
DC220V
|