Más simple y fácil
Robot colaborativo de Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA puede compartir un espacio de trabajo con los seres humanos.
Más simple, fácil y flexible.
Este robot cambiará su percepción de lo que es un “robot”.

Control fácil
Muévase fácilmente con los botones de operación.
Los botones de funcionamiento en el brazo del robot le proporcionan un control sencillo para ASSIST A, y la consola de enseñanza para programación y enseñanza ya no es necesaria.
La luz LED en el brazo del robot muestra el estado del robot.

Programación fácil
No necesita experiencia.
Puede crear programas visualmente utilizando operaciones intuitivas con RT-Visual-Box.
“Programación visual”: este software permite que los operadores simplemente programen este robot con una interfaz de programación de “capacitación por demostración”. Esto les permite mover la posición del brazo del robot y establecer fácilmente los puntos del recorrido.

Conexión fácil
Una amplia variedad de componentes y aplicaciones.
ASSISTA ofrece una amplia variedad de componentes (pinzas, dedos, visión y otros periféricos) desarrollados por un grupo de organizaciones conocidas como MELFA Robot Partners.
Estas herramientas se pueden instalar y configurar fácilmente para su aplicación.
ASSISTA también se puede configurar para moverse libremente como parte de un AGV/AMR o como un robot móvil.
(AGV: vehículo guiado automatizado, AMR: robot móvil autónomo)