fa_logo

Human-Machine Interfaces(HMIs)-GOT

Serie GOT2000

img-mv-1-sm
  • Feature
  • Especificación
  • Normas
  • Discontinued

Option units

Nombre del producto Modelo Especificaciones Modelos admitidos
GT27 GT25 GT25
Wide
GT25
Handy
GT25
Rugged
GT23 GT21
Wide
GT21
Impresora GT15-PRN USB device (PictBridge) for printer connection, 1 channel
Cable for connection between printer unit and printer (3m) included
*4 - - - - - -
Unidad multimedia GT27-MMR-Z For video input (NTSC/PAL), 1 channel, recording video/playing video files *1 - - - - - - -
Unidad de entrada de video GT27-V4-Z Para entrada de video (NTSC/PAL), 4 canales *1 - - - - - - -
Unidad de entrada RGB GT27-R2 For analog RGB input, 2 channels (simultaneous display)*3 *1 - - - - - - -
GT27-R2-Z
[septiembre 30, 2019 discontinued]
For analog RGB input, 2 channels (display by channel)*3 *1 - - - - - - -
Unidad de entrada de RGB/video GT27-V4R1-Z For video input (NTSC/PAL), 4 channels/analog RGB,
1 channel input
*1 - - - - - - -
Unidad de salida RGB GT27-ROUT For analog RGB output, 1 channel (slim unit) *1 - - - - - - -
GT27-ROUT-Z
[septiembre 30, 2019 discontinued]
For analog RGB output, 1 channel *1 - - - - - - -
Digital video output unit GT27-VHOUT For digital video output, 1 channel
HDMI Type A connector
*1 - - - - - - -
Unidad de salida de sonido GT15-SOUT Para salida de sonido (conector de pin del estéreo Φ3,5) *4 - - - - - -
Unidad externa de E/S GT15-DIOR Para conectar un dispositivo de E/S externo y un panel de operación (entrada común negativa/salida tipo sink) *4 - - - - - -
GT15-DIO Para conectar un dispositivo de E/S externo y un panel de operación (entrada común positiva/salida tipo sink) *4 - - - - - -
Unidad de tarjeta de memoria SD GT21-03SDCD For mounting an SD memory card - - - - - - - *2
  • *1Not available to GT2705-VTBD.
  • *2Only available to GT2103-PMBD, GT2103-PMBDS, and GT2103-PMBDS2.
  • *3The settings for GT27-R2 and GT27-R2-Z differ in the screen design software.
  • *4Not available to GT2505-VTBD.

Related Links

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software