-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Computadora industrial de la serie MELIPC
MELIPC MI5000: características del producto (discontinuado)
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Windows® y VxWorks® preinstalados
El módulo puede ejecutar dos sistemas operativos a la vez: VxWorks®, con un rendimiento determinístico para el control de dispositivos y la recopilación de datos, y Windows®, para mostrar resultados de análisis de los datos recopilados, lo que permite un procesamiento superior en función del OS. Esta funcionalidad permite que un módulo lleve a cabo el control de dispositivos y el procesamiento de información, que anteriormente eran administrados mediante una computadora y un dispositivo dedicado, reduciendo así el costo de la configuración del sistema y el espacio para los dispositivos.
Transferencia rápida de datos entre sistemas operativos
Transferir datos entre sistemas operativos es fácil a través de una memoria y un directorio compartidos.
Reinicio individual de Windows®
Aunque Windows® se congele, es posible reiniciar Windows® mientras se ejecuta VxWorks®.
La red de campo CC-Link IE lleva a cabo un control de dispositivos de alta precisión.
Los datos de control y los datos de producción de dispositivos pueden comunicarse a 1 ms mediante la red de campo CC-Link IE, alcanzando un control altamente preciso del dispositivo y una recopilación de datos de producción de alta velocidad. El módulo está equipado por el puerto de la red de campo CC-Link IE y el puerto básico de la red de campo CC-Link IE, que permiten fácil conexión con productos compatibles con tan solo configurarlo.
Programación más fácil
La API de Windows® y VxWorks® facilita la comunicación de datos de alta velocidad entre sistemas operativos y el acceso a diversos dispositivos, además de simplificar la programación. Además, el módulo utiliza las mismas funciones que el C Controller, incluyendo las funciones CCPU y las funciones MD, permitiendo así el aprovechamiento de los activos de programación del C Controller.
Características del hardware
Con las características inherentemente robustas de los controladores programables MELSEC, el módulo puede operar en forma continua en varios entornos durante un largo tiempo. Asimismo, los elementos consumibles se extraen y reemplazan fácilmente, por lo que el mantenimiento es sencillo.
*1La red de campo CC-Link IE Basic solo es compatible con CH1.