-
Consultas
-
Seleccionar
& Quote -
Compartir
-
Socios
Computadora industrial de la serie MELIPC
MELIPC MI3000: características del producto
- Característica
- Especificación
- Normas
- Descontinuado
Comience la implementación de soluciones IoT con la MI3000, que conecta el taller con IoT.
La MI3000 conecta el taller y los sistemas de TI en tiempo real, y puede funcionar como la interfaz principal y la base de su fábrica.
Las fábricas que no generan defectos, no se detienen.
Existe un creciente interés en la aplicación del IoT en los talleres para hacer las fábricas actuales más inteligentes. La MI3000 incorpora tecnologías más avanzadas de IoT para visualizar las actividades de producción y recopilar y analizar grandes volúmenes de datos de fabricación, incrementando así la productividad y asegurando y mejorando la calidad de los productos.
| MI3315G-W | MI3321G-W | |
|---|---|---|
| SO (sistema operativo) | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bits) | |
| MPU | Intel® Core™ i3-6100U 2,30 GHz (doble núcleo) | |
| Tamaño de pantalla | 15 pulgadas | Pantalla ancha de 21,5" |
| Resolución | XGA: 1024 × 768 puntos | Full HD: 1920 × 1080 puntos |
| Color de la pantalla | 16,77 millones | |
| Tipo de panel táctil | PCAP (capacitivo proyectado) | |
| Memoria principal | 8 GB | |
| Almacenamiento interno | 64 GB | |
Con una gran pantalla de alta resolución y equipada con todas las funciones necesarias para visualizar las fábricas en un cuerpo
Muestre imágenes coloridas con 16,77 millones de colores
Un hermoso e impresionante monitor de gran pantalla ofrece una visualización de fácil lectura y una operación intuitiva.
La MI3000 está equipada con una pantalla ancha de 21,5 pulgadas y un panel LCD de alta resolución Full HD.*1
Los datos recopilados se muestran en una pantalla fácil de ver, que puede operarse en forma táctil.
- *1Equipado en MI3321G-W.
Panel táctil PCAP (capacitivo proyectado)
El funcionamiento táctil se logra mediante un panel táctil PCAP, ampliamente utilizado en teléfonos inteligentes y tabletas.
El panel táctil de alta transmitancia ofrece una pantalla clara y de alta visibilidad.
Análisis, diagnóstico y monitoreo de datos
Equipado con CPU Intel® Core™ i3, 8 GB de memoria y 64 GB de SSD.
El simple análisis/diagnóstico/monitoreo de los datos recopilados contribuye a mejorar el taller de producción.
Expansión del sistema conforme a las necesidades
Equipados con varias interfaces, los sistemas pueden configurarse de acuerdo con las necesidades de los clientes.
| ① | DisplayPort | Salida a un monitor externo. La pantalla puede mostrarse en un monitor más grande. |
|---|---|---|
| ② | M.2 (2280) SATA (interior de la cubierta) | Amplíe el almacenamiento para recopilar y almacenar grandes cantidades de datos. |
| ③④ | PCI Express®/mini PCI Express® (interior de la cubierta) | Expanda las funciones usando una tarjeta de expansión. |
| ⑤ | Salida de sonido | Para emitir sonido mediante la conexión de un altavoz con un amplificador incorporado. Para emitir sonido desde GT SoftGOT2000, pueden crearse archivos de sonido fácilmente con GT Designer3. |
| ⑥⑦ | USB3.0/USB2.0 | Cada interfaz tiene dos puertos para conectarse a varios dispositivos compatibles con USB. |
| ⑧ | Ethernet | Varios dispositivos compatibles con Ethernet pueden conectarse a 3 puertos. La red en la oficina puede separarse de la red del taller para mejorar la seguridad. |
| ⑨⑩ | RS-232/422/485 | Para la recopilación de datos de las instalaciones existentes. |
El OS Windows® y la coordinación con Edgecross permite un uso más amplio
Windows® 10 IoT Enterprise preinstalado
Para configurar sistemas que cumplan con los requisitos de los clientes individuales no solo pueden usarse aplicaciones convencionales de Windows®, sino también aquellas creadas por los usuarios.
Además, el soporte a largo plazo de Windows® 10 IoT Enterprise asegura el uso seguro de las instalaciones y los dispositivos con ciclos de vida largos.
Software compatible con Edgecross preinstalado
Software Edgecross Basic, SLMP Data Collector y GT SoftGOT2000 están preinstalados en la MI3000.
Los datos recopilados por Edgecross utilizando el recopilador de datos SLMP y los datos recopilados por GT SoftGOT2000 pueden monitorearse en la pantalla GT SoftGOT2000.
- *1 Se requiere instalar el software cliente MELSOFT GT OPC Unified Architecture en la MI3000 para interactuar con los datos entre GT SoftGOT2000 y el software Edgecross Basic (acceso a modelo I/F, acceso a datos I/F (OPC UA)). Para obtener más información sobre cómo obtener el software, comuníquese con su oficina de ventas local.
| Material relacionado | |||
|---|---|---|---|
|
Computadora industrial de la serie MELIPC MI3000 Comience la implementación de soluciones IoT con la MI3000, que conecta el taller con IoT. |
Creado:
Tamaño:
|
||
|
Computadora industrial de la serie MELIPC La serie MELIPC de Mitsubishi Electric introduce innovaciones a la computación perimetral, la coordinación de sistemas de TI y el control de dispositivos gracias a sus características robustas y a la flexibilidad que le confiere el uso de aplicaciones de propósito general. |
Creado:
Tamaño:
|
||