-
Consultas
-
Seleccione
& Quote -
Compartir
-
Socios
Servomotor lineal de la serie MELSERVO-JET
Designación del modelo
Contenido
Serie LM-H3 (Nota 1)
- Notas:
- 1. This section describes what each symbol in a model name indicates. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
Serie LM-AJ (Nota 1)
- Notas:
- 1. This section describes what each symbol in a model name indicates. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
LM-AU Series (Note 1)
- Notas:
- 1. This section describes what each symbol in a model name indicates. Algunas combinaciones de símbolos no están disponibles.
- 2. The continuous thrust for LM-AUP3C-09V-JSS0 is 85 N.
The continuous thrust for LM-AUP4B-09R-JSS0 is 88 N.