-
Consultas
-
Seleccione
& Quote -
Compartir
-
Socios
Servomotor lineal de la serie MELSERVO-JET
Product Lines
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
LM Series
Tipo de núcleo
Serie LM-H3- Velocidad máx.: 3,0 m/s
- Empuje nominal: 70 N a 720 N
- Empuje máx.: 175 N a 1800 N
- Adecuado para ahorrar espacio,
alta velocidad y alta
aceleración/desaceleración.
Tipo de núcleo
Serie LM-AJ- Velocidad máx.: 2,0 a 6,5 m/s
- Empuje nominal: 68,1 N a 446,8 N
- Empuje máx.: 214,7 N a 1409,1 N
- Baja altura de instalación y adecuado para mesas X-Y compactas.
Tipo sin núcleo
Serie LM-AU- Velocidad máxima: 2,0 a 4,5 m/s
- Empuje nominal: 28 N a 350 N
- Empuje máx.: 122 N a 1764 N
- Sin engranajes, pequeña fluctuación de velocidad.
Sin fuerza de atracción magnética, mayor vida útil de las guías lineales.