-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Servomotor lineal de la serie MELSERVO-J5
Product Lines
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
LM Series
Tipo de núcleo
Serie LM-H3- Velocidad máxima: 3 m/s
- Empuje nominal: 70 N a 960 N
- Empuje máx.: 175 N a 2400 N
- Tipo de núcleo adecuado para ahorro de espacio, alta velocidad, y alta aceleración y desaceleración.
Tipo de núcleo
Serie LM-AJ- Velocidad máxima: 2 a 6,5 m/s
- Empuje nominal: 68,1 N a 446,8 N
- Empuje máx.: 214,7 N a 1409,1 N
- Baja altura de instalación y adecuado para mesas X-Y compactas.
Tipo de núcleo
(refrigeración natural/por líquido)
- Velocidad máxima: 2 m/s
- Empuje nominal:
De 300 N a 1200 N (refrigeración natural)
De 600 N a 2400 N (refrigeración líquida) - Empuje máx.:
1800 N a 7200 N
(refrigeración natural/por líquido) - Servomotores lineales con tipo de núcleo compacto. El sistema integrado de refrigeración por líquido duplica el empuje continuo.
Tipo de núcleo con contrafuerza de atracción magnética
Serie LM-K2- Velocidad máxima: 2 m/s
- Empuje nominal: 120 N a 2400 N
- Empuje máx.: 300 N a 6000 N
- Mayor vida útil de servicio de las guías lineales debido a la estructura de contrafuerza de atracción magnética. Menos ruido.
Tipo sin núcleo
Serie LM-U2- Velocidad máxima: 2 m/s
- Empuje nominal: 50 N a 800 N
- Empuje máx.: 150 N a 3200 N
- Sin engranajes, pequeña fluctuación de velocidad. Sin fuerza de atracción magnética, mayor vida útil de servicio de las guías lineales.
Tipo sin núcleo
Serie LM-AU- Velocidad máxima: 2 a 4,5 m/s
- Empuje nominal: 28 N a 350 N
- Empuje máx.: 122 N a 1764 N
- Sin engranajes, pequeña fluctuación de velocidad. Sin fuerza de atracción magnética, mayor vida útil de servicio de las guías lineales.