-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Motor de accionamiento directo MELSERVO-J5
Características
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Rendimiento básico
Alto rendimiento con la última tecnología
Nuestro último diseño magnético y tecnologías de bobinado permiten una alta densidad de torque. Además, la ondulación de torque minimizada logra una rotación sumamente suave.
Diseño compacto de bajo perfil
Debido al alto nivel de la tecnología de diseño estructural, se logra un diseño compacto y de bajo perfil. Este diseño permite un espacio de montaje pequeño y un centro de gravedad bajo.
Codificador de posición absoluta de alta resolución
Los motores de accionamiento directo están equipados con un codificador de posición absoluta de alta resolución (1.000.000 a 4.000.000 pulsos/rev.) como estándar. Se logran máquinas de alta precisión.
Rango del diámetro del eje hueco: ø20 mm a 104 mm
Los motores están equipados con un gran eje hueco que resulta del uso de un cojinete y codificador de diámetro grande. Permite el paso de los cables y la tubería de aire.
Resistencia ambiental mejorada
The direct drive motors feature environmental resistance,designed for an altitude of 2000 m and an ambient temperature of 60 ℃. *1
- *1.Derate the speed/torque when using the direct drive motors at an altitude exceeding 1000 m or at high ambient temperatures.
Mayor rendimiento de la máquina
Para un rendimiento mayor de la máquina
- Apto para las operaciones de baja velocidad y torque alto.
- El posicionamiento de alta precisión se logra porque los motores están directamente acoplados a una carga.
Para un uso más fácil
- Dado que la transmisión mecánica ya no es necesaria, no se producen holguras ni abrasiones, lo que permite un funcionamiento suave con menos ruido, sistema limpio y mantenimiento fácil.
- El sistema requiere menos componentes
Para configuraciones flexibles de la máquina
- Se logra una máquina simple, compacta y de alta rigidez.
- La estabilidad de la máquina mejora debido al diseño de bajo perfil y al bajo centro de gravedad.
- Los motores tienen un rotor interno con eje hueco que permite el paso de cables y tuberías.
[Sin transmisión mecánica que contribuya a la deformación o distorsión]
Two Mounting Types
Se pueden seleccionar dos tipos de montaje de acuerdo con el método de montaje en una máquina.
Serie TM-RG2M
- Flange type (with pilot)
- Position with the pilot and fix with bolts.
Serie TM-RU2M
- Table type (with positioning pin holes)
- Position with the positioning pin holes and fix with bolts.
Mayor torque nominal y torque máximo
Los torques nominal y máximo de TM-RG2M004E30/TM-RU2M004E30 se incrementan cuando se combinan con un servoamplificador de más capacidad.
Por ejemplo, cuando se utiliza un servoamplificador MR-J5-40G(-RJ) en lugar de MR-J5-20G(-RJ), los torques nominal y máximo se incrementan de la siguiente manera: Torque nominal: de 4,5 N·m a 6 N·m. Torque máximo: de 13,5 N·m a 18 N·m.