-
Consultas
-
Seleccionar
y cotizar -
Compartir
-
Socios
Motor de accionamiento directo MELSERVO-J5
Product Lines
- Feature
- Especificación
- Normas
- Discontinued
Contenido
TM Series
Tipo brida de bajo perfil
Serie TM-RG2M
Tipo tabla de bajo perfil
Serie TM-RU2M
Bajo perfil para ahorro de espacio y peso
Diámetro exterior del motor: φ130 mm, φ180 mm, φ230 mm
Alta rigidez
Serie TM-RFMAlto torque para capacidad de mucho peso
Diámetro exterior del motor: φ130 mm, φ180 mm, φ230 mm, φ330 mm