fa_logo

Productos

MELSERVO-JET

mr-jet-main-banner

Create new value with MELSERVO-JET

Los servoamplificadores de alto rendimiento de la serie MELSERVO-JET cuentan con un motor de control único que ahora es más potente que nunca.
Estos servoamplificadores pueden conectarse a CC-Link IE TSN para llevar a cabo un control de alta velocidad y alta precisión.

Lista de productos

mr-jet-amplifier
Servoamplificador

Compatible with CC-Link IE TSN and EtherCAT® interface.MR-JET-G is also compatible with CC-Link IE Field Network Basic.

mr_jet_lineup_2
Servomotor giratorio

Equipped with a 24-bit batteryless absolute position encoder.Connectors for encoder, motor power, and the elecromagnetic brake can be mounted with one-touch locking.

mr-jet-linear
Servomotor lineal

Three motor series  (LM-H3/LM-AJ/LM-AU) are available for a variety of applications.


Related Links

fa-e-learning-sm-banner
faist-202411-relatedlink-en
Powered by Translations.com GlobalLink Web Software