¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Descripción general de la serie FR-XC

Encuentre un distribuidor local

Conversor regenerativo multifuncional FR-XC

El conversor de la serie FR-XC es un complemento independiente que mejora la eficiencia de los variadores de frecuencia (VFD) de aplicación general. Ofrece supresión de armónicos y regeneración de energía en una sola solución, con tecnología de última generación. Esto le permite a la serie FR-XC ofrecer una importante reducción de los costos de los sistemas, por ejemplo, los sistemas utilizados en aplicaciones de grúas, de rollo a rollo y de manejo de materiales.

VFD de la serie FR-A800

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave

  • Ahorros de energía: la tecnología de regeneración de energía permite que el exceso de energía vuelva al suministro eléctrico, lo que permite ahorrar dinero mediante la eliminación del consumo de energía.
  • Reducción de la capacidad del suministro eléctrico: gracias a la energía convertida y reciclada, ya no es necesaria una gran capacidad del suministro eléctrico.
  • Mejora del factor de potencia: se mejora el factor de potencia de entrada del sistema cuando se instala un conversor de la serie FR-XC.
  • Compacto y rentable: el conversor de la serie FR-XC es una herramienta práctica que puede pagarse por sí sola gracias a los ahorros de energía.

 Ceiling crane in factory400x167

FUNCIONES DE REGENERACIÓN Y MITIGACIÓN

  • Regeneración de freno dinámico: para la conducción eléctrica, la sección del conversor de la unidad VFD suministra energía y para la conducción regenerativa, el conversor de la serie FR-XC devuelve la energía al suministro eléctrico. (La serie FR-XC no se usa como un conversor común mientras realiza esta función). Cuando la energía regenerativa es inferior a la capacidad del VFD, el conversor de regeneración de energía FR-XC más compacto es la mejor opción.

  • DYNAMIC BRAKING400

  • Regeneración de bus de CC común: esta función permite el funcionamiento regenerativo continuo a un torque de 100%. Cuando el conversor está conectado a varios inversores, la energía de regeneración de un inversor se comparte entre los demás inversores. Dado que el exceso de energía vuelve al suministro eléctrico, se reduce el consumo de energía.

  • BUS REGEN400

  • Mitigación armónica (18,5 kW a 55 kW): la instalación de un conversor de la serie FR-XC facilita el cumplimiento de los estándares internacionales relacionados con la supresión de armónicos (5% o menos).

  • POWER VOLTAGE400

    Encuentre un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink Web Software