¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Productos heredados
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 InstagramNew44 Blogicon2

Descripción general de FR-D700

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local

Variadores de frecuencia de la serie FR-D700

FR-D700 es la variedad de mecanismos pequeños líder en su clase de Mitsubishi Electric. Adecuada para una gran variedad de aplicaciones de control de velocidad del motor de uso general, la serie FR-D700 fue diseñada desde un principio con componentes personalizados y ha obtenido una reputación envidiable debido a su durabilidad y confiabilidad en entornos adversos.

VFD de la serie FR-F800

Solicite una cotización Contacte a Ventas



Beneficios clave
  • Diseño altamente compacto: reducción del espacio de instalación
  • Garantía de 5 años: para mayor tranquilidad
  • Capacidad de mecanismo de seguridad: eliminación de la necesidad de un contactor adicional para seguridad del operador
  • Comunicaciones integradas de MODBUS® RTU: perfecta integración en sistemas de control
  • Rango de velocidad de 60:1: rápida aceleración de cargas pesadas de inercia
  • Capacidad de montaje tipo biblioteca: la mayor densidad de instalación permite tamaños más pequeños del panel
  • Circuito de freno dinámico integrado: permite la fácil instalación de la resistencia de frenado para una fuerte desaceleración
  • 150% de capacidad de sobrecarga: para una operación con desenganche libre fiable
Boxes_on_conveyors

5 años de garantía
La garantía de 5 años del mecanismo pequeño de Mitsubishi Electric es nuestra muestra de confianza en la calidad y durabilidad de FR‑D700, junto con su tranquilidad.

Mecanismo de seguridad
Un circuito especial redundante en FR-D700 permite la eliminación de un contactor de parada de emergencia específico, lo cual reduce el costo y el espacio de instalación.

D700_Safety_Stop_Function

Montaje tipo biblioteca
FR-D700 se puede instalar en un gabinete de “estilo biblioteca”, con el fin de reducir el espacio total de instalación dentro del panel de control.

Biblioteca

Ver los detalles del producto Encontrar un distribuidor local


Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software