Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Servomotores giratorios de la serie MELSERVO-J5

Especificaciones de la serie HG-KN (inercia baja, poca capacidad)

Modelo de servomotor HG-KN 13(B)J 23(B)J 43(B)J 73(B)J
Modelo de servoamplificador compatible Consulte “Combinaciones de servoamplificador y servomotor” en este catálogo.
Capacidad del suministro eléctrico *1 [kVA] 0,3 0,5 0,9 1,3
Servicio en funcionamiento continuo Salida nominal [W] 100 200 400 750
Torque nominal (Nota 3) [N●m] 0,32 0,64 1,3 2,4
Torque máximo [N●m] 0,95 1,9 3,8 7,2
Velocidad nominal [r/min] 3000
Velocidad máxima [r/min] 5000 (6000) (Nota 6)
Velocidad instantánea admisible [r/min] 5750 (6900) (Nota 6)
Potencia nominal al torque nominal continuo Estándar [kW/s] 12,9 18,0 43,2 44,5
Con freno
electromagnético
[kW/s] 12,0 16,4 40,8 41,0
Corriente nominal [A] 0,8 1,3 2,6 4,8
Corriente máxima [A] 2,4 3,9 7,8 14
Frecuencia de frenado regenerativo *2, *3 [veces/min] (Nota 4) (Nota 5) 276 159
Momento de inercia J Estándar [× 10-4 kg●㎡] 0,0783 0,225 0,375 1,28
Con freno electromagnético [× 10-4 kg●㎡] 0,0843 0,247 0,397 1,39
Relación entre carga recomendada e inercia del motor (Nota 1) 15 veces o menos
Detector de posición/velocidad Combinación con MR-JE-B Encoder absoluto /incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Combinación con MR-JE-A Encoder incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Combinación con MR-JE-C Encoder absoluto (Nota 7)/incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Sello de aceite Instalado
Termistor Ninguno
Clase de aislamiento 130 (B)
Estructura Totalmente encapsulado, enfriamiento natural (clasificación IP: IP65) (Nota 2)
Entorno *4 Temperatura ambiente Funcionamiento: 0 °C a 40 °C (sin congelación), almacenamiento: -15 °C a 70 °C (sin congelación)
Humedad ambiente Funcionamiento: 10 a 80% de humedad relativa (sin condensación), almacenamiento: De 10 a 90% de humedad relativa (sin condensación)
Ambiente Interiores (sin luz solar directa); sin gas corrosivo, gas inflamable, neblina de aceite ni polvo
Altitud 2000 m o menos sobre el nivel del mar (Nota 8)
Resistencia a la vibración *5 X: 49 m/s2 Y: 49 m/s2
Clasificación de vibración V10 *7
Cumplimiento con normas globales Consulte “Conformidad con las normas y regulaciones globales” en el catálogo.
Carga permitida para el eje *6 L [mm] 25 30 30 40
Radial [N] 88 245 245 392
Empuje [N] 59 98 98 147
Masa Estándar [kg] 0,57 0,98 1,5 3,0
Con freno electromagnético [kg] 0,77 1,4 1,9 4,0

Notas: 1. Comuníquese con su oficina de ventas local si la relación de carga a inercia del motor supera el valor que figura en esta tabla.

2. Se excluye la parte a través del eje. Consulte el asterisco 8 de “Anotaciones para las especificaciones del servomotor” en el catálogo para la porción a través del eje.

3. Cuando se genera un torque desequilibrado, como en una máquina de elevación vertical, mantener el torque desequilibrado de la máquina por debajo del 70% del torque nominal del servomotor.

4. Cuando el servomotor desacelera hasta detenerse desde la velocidad nominal, no hay límites en la frecuencia regenerativa. Cuando el servomotor desacelera hasta detenerse desde la velocidad máxima, no hay límites en la frecuencia regenerativa si la relación de carga a inercia del motor es de 11 veces o menos.

5. Cuando el servomotor desacelera hasta detenerse desde la velocidad nominal, no hay límites en la frecuencia regenerativa si la relación de carga a inercia del motor es de 9 veces o menos. Cuando el servomotor desacelera hasta detenerse desde la velocidad máxima, no hay límites en la frecuencia regenerativa si la relación de carga a inercia del motor es de 3 veces o menos.

6. El valor entre paréntesis se aplica con la definición de los parámetros. Consulte el “Manual de instrucciones del servoamplificador MR-JE-_C” para obtener más detalles.

7. Cuando se utiliza el sistema de detección de posición absoluta, los datos de posición absoluta se leen con la comunicación Ethernet. Consulte el “Manual de instrucciones del servoamplificador MR-JE-_C” para obtener más detalles.

8. Consulte el “Manual de instrucciones del servomotor HG-KN HG-SN” para conocer las restricciones cuando se utilizan los servomotores a una altitud que excede los 1000 m y hasta 2000 m sobre el nivel del mar.

Consulte “Anotaciones para las especificaciones del servomotor” en el catálogo para ver los asteriscos 1 a 7.

Especificaciones del freno electromagnético serie HG-KN (Nota 1)

Modelo de servomotor HG-KN 13BJ 23BJ 43BJ 73BJ
Tipo Freno de seguridad de accionado por resorte
Voltaje nominal 24 V CC+0% -10%
Consumo de energía [W] a 20 °C 6,3 7,9 7,9 10
Torque de fricción estática de freno electromagnético [N●m] 0,32 1,3 1,3 2,4
Trabajo de frenado
admisible
Por frenado [J] 5,6 22 22 64
Por hora [J] 56 220 220 640
Vida útil del freno
electromagnético (Nota 2)
Cantidad de veces de frenado 20000 20000 20000 20000
Trabajo por frenado [J] 5,6 22 22 64

Notas: 1. El freno electromagnético es para retención. No debería usarse para aplicaciones de desaceleración.

2. El espacio de freno no puede ajustarse. La vida útil del freno electromagnético se define como el período de tiempo hasta que se necesita un reajuste.

Especificaciones de la serie HG-SN (inercia media, capacidad media)

Modelo de servomotor HG-SN 52(B)J 102(B)J 152(B)J 202(B)J 302(B)J
Modelo de servoamplificador compatible Consulte “Combinaciones de servoamplificador y servomotor” en este catálogo.
Capacidad del suministro eléctrico *1 [kVA] 1,0 1,7 2,5 3,5 4,8
Servicio en funcionamiento continuo Salida nominal [kW] 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0
Torque nominal (Nota 3) [N●m] 2,39 4,77 7,16 9,55 14,3
Torque máximo [N●m] 7,16 14,3 21,5 28,6 42,9
Velocidad nominal [r/min] 2000
Velocidad máxima [r/min] 3000 2500
Velocidad instantánea admisible [r/min] 3450 2875
Potencia nominal al torque nominal continuo Estándar [kW/s] 7,85 19,7 32,1 19,5 26,1
Con freno
electromagnético
[kW/s] 6,01 16,5 28,2 16,1 23,3
Corriente nominal [A] 2,9 5,6 9,4 9,6 11
Corriente máxima [A] 9,0 17 29 31 33
Frecuencia de frenado regenerativo *2, *3 [veces/min] 62 38 139 47 28
Momento de inercia J Estándar [× 10-4 kg●㎡] 7,26 11,6 16,0 46,8 78,6
Con freno electromagnético [× 10-4 kg●㎡] 9,48 13,8 18,2 56,5 88,2
Relación entre carga recomendada e inercia del motor (Nota 1) 15 veces o menos
Detector de posición/velocidad Combinación con MR-JE-B Encoder absoluto /incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Combinación con MR-JE-A Encoder incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Combinación con MR-JE-C Encoder absoluto (Nota 4)/incremental de 17 bits (resolución: 131072 pulsos/rev.)
Sello de aceite Instalado
Termistor Ninguno
Clase de aislamiento 155 (F)
Estructura Totalmente encapsulado, enfriamiento natural (clasificación IP: IP67) (Nota 2)
Entorno *4 Temperatura ambiente Funcionamiento: 0 °C a 40 °C (sin congelación), almacenamiento: -15 °C a 70 °C (sin congelación)
Humedad ambiente Funcionamiento: 10 a 80% de humedad relativa (sin condensación), almacenamiento: De 10 a 90% de humedad relativa (sin condensación)
Ambiente Interiores (sin luz solar directa); sin gas corrosivo, gas inflamable, neblina de aceite ni polvo
Altitud 2000 m o menos sobre el nivel del mar (Nota 5)
Resistencia a la vibración *5 X: 24,5 m/s2 Y: 24,5 m/s2 X: 24,5 m/s2 Y: 49 m/s2
Clasificación de vibración V10 *7
Cumplimiento con normas globales Consulte “Cumplimiento de las normas y regulaciones globales” en el catálogo.
Carga permitida para el eje *6 L [mm] 55 55 55 79 79
Radial [N] 980 980 980 2058 2058
Empuje [N] 490 490 490 980 980
Masa Estándar [kg] 4,8 6,2 7,3 11 16
Con freno electromagnético [kg] 6,7 8,2 9,3 17 22

Notas: 1. Comuníquese con su oficina de ventas local si la relación de carga a inercia del motor supera el valor que figura en esta tabla.

2. Se excluye la parte a través del eje. Consulte el asterisco 8 de “Anotaciones para las especificaciones del servomotor” en el catálogo para la porción a través del eje.

3. Cuando se genera un torque desequilibrado, como en una máquina de elevación vertical, mantener el torque desequilibrado de la máquina por debajo del 70% del torque nominal del servomotor.

4. Cuando se utiliza el sistema de detección de posición absoluta, los datos de posición absoluta se leen con la comunicación Ethernet. Consulte el “Manual de instrucciones del servoamplificador MR-JE-_C” para obtener más detalles.

5. Consulte el “Manual de instrucciones del servomotor HG-KN HG-SN” para conocer las restricciones cuando se utilizan los servomotores a una altitud que excede los 1000 m y hasta 2000 m sobre el nivel del mar.

Consulte “Anotaciones para las especificaciones del servomotor” en el catálogo para ver los asteriscos 1 a 7.

Especificaciones del freno electromagnético serie HG-SN (Nota 1)

Modelo de servomotor HG-SN 52BJ 102BJ 152BJ 202BJ 302BJ
Tipo Freno de seguridad de accionado por resorte
Voltaje nominal 24 V CC+0% -10%
Consumo de energía [W] a 20 °C 20 20 20 34 34
Torque de fricción estática de freno electromagnético [N●m] 8,5 8,5 8,5 44 44
Trabajo de frenado
admisible
Por frenado [J] 400 400 400 4500 4500
Por hora [J] 4000 4000 4000 45000 45000
Vida útil del freno
electromagnético (Nota 2)
Cantidad de veces de frenado 20000 20000 20000 20000 20000
Trabajo por frenado [J] 200 200 200 1000 1000

Notas: 1. El freno electromagnético es para retención. No debería usarse para aplicaciones de desaceleración.

2. El espacio de freno no puede ajustarse. La vida útil del freno electromagnético se define como el período de tiempo hasta que se necesita un reajuste.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software