Concepto
Fácil de usar
Ajuste avanzado con un solo toque
Las ganancias del servo se ajustan con facilidad con un solo toque sin necesidad de una computadora personal.
Tolerancia contra fallo de energía instantáneo
La función de accionamiento resistente a fallo de energía instantáneo y el condensador de gran capacidad reducen el tiempo de inactividad de la máquina.
Sistema de detección de posición absoluta
El sistema de detección de posición absoluta se puede configurar fácilmente con el servoamplificador MR-JE-B.
Función de posicionamiento integrada
MR-JE-A tiene una función de posicionamiento integrada que permite la operación de posicionamiento con el método de tabla de puntos, entre otros. Está equipado con funciones avanzadas como leva simple y detección de marcas.
Alto rendimiento
SSCNETIII/H
MR-JE-B logra un sistema de alta respuesta gracias a que es compatible con la red óptica de alta velocidad dúplex completo de 150 Mbps SSCNETIII/H.
Rápido y preciso
El motor exclusivo permite una respuesta de frecuencia de velocidad de 2,0 kHz para acortar el tiempo de fabricación por unidad.
Encoder de alta resolución
El servomotor está equipado con un encoder de alta resolución de 131072 pulsos/rev. (17 bits), que ofrece alta precisión.
Conservación de energía
El condensador del circuito principal de gran capacidad permite que la energía regenerativa se use con eficacia y reduce el consumo de energía.
Normas globales
Cumple con las normas globales
El servo global, serie MR-JE, cumple con las normas globales de manera estándar.
Conexiones de tipo sink y fuente
La entrada de pulsos de comandos y la entrada/salida digital son compatibles con las conexiones de tipo sink y fuente.
Asistencia internacional
Los centros de FA ubicados en diferentes lugares del mundo brindan servicios dedicados para asistir a los usuarios.
Servosistema
LÍNEA
Servoamplificador
●:Compatible −:No compatible
| Modelo |
Fuente de alimentación
especificación |
Salida nominal [kW] |
Interfaz de comandos |
Modo de control |
| SSCNETIII/H |
Tren de pulsos |
Analógico
voltaje |
Posición |
Velocidad |
Torque |
Posicionamiento
función |
| MR-JE-_B |
200 V CA de 3 fases |
0,1, 0,2, 0,4, 0,6,
0,75, 1, 2, 3 |
● |
− |
− |
● |
● |
● |
− |
| MR-JE-_A |
200 V CA de 3 fases |
0,1, 0,2, 0,4, 0,6,
0,75, 1, 2, 3 |
− |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Servomotor
●:Disponible
| Serie |
Velocidad nominal
[r/min] |
Velocidad máxima
[r/min] |
Salida nominal
[kW] |
Con freno
electromagnético
(B) |
Sello de aceite
(J) |
Clasificación IP*2 |
| Serie HG-KN |
3000 |
5000 |
0,1, 0,2, 0,4, 0,75 |
● |
● |
IP65 |
| Serie HG-SN |
2000 |
3000/2500*1 |
0,5, 1, 1,5, 2, 3 |
● |
● |
IP67 |
*1. La velocidad máxima de HG-SN302J es de 2500 r/min. *2. Se excluye la parte a través del eje.