Designación del modelo

Notas: 1. Consulte las especificaciones del freno electromagnético de cada serie de servomotores en este catálogo para conocer los modelos disponibles y las especificaciones detalladas.
2. 2000 r/min para la serie HG-SN únicamente.
3. 3000 r/min para la serie HG-KN únicamente.
4. Consulte las especificaciones de extremos de eje especial de cada serie de servomotores en este catálogo para conocer los modelos disponibles y las especificaciones detalladas.
5. Un sello de aceite se instala de manera estándar para todos los servomotores.
6. Disponible en HG-KN13 a HG-KN43.
- * Las características y los valores numéricos sin tolerancias son valores representativos.