El servo global cumple con las normas globales
La mejor calidad en todo el mundo
Cumplimiento de las normas y regulaciones globales
Use la serie MR-JE en todo el mundo. Los servoamplificadores y los servomotores cumplen con las normas globales de manera estándar.
- * La información anterior está actualizada a septiembre de 2018.
Conexiones flexibles para uso en todo el mundo
Conexiones de tipo sink y fuente
La entrada de pulsos de comandos y la entrada/salida digital son compatibles con las conexiones de tipo sink y fuente, lo que permite más flexibilidad en la configuración del sistema.
* Para MR-JE-C, la entrada de pulsos de comandos está disponible solo con cableado tipo sink cuando se usa cableado de colector abierto.