Sistema multieje con MR-JE-C
Sistema multieje
Configuración sencilla de sistemas multieje
Un sistema configurado con CC-Link IE Field Network Basic tiene las siguientes características:
• La conexión de red flexible se configura fácilmente usando un interruptor gestionado.
(Topología de red: Topología de estrella, distancia máxima de estación a estación: 100 m (Nota 1))
• Un módulo CPU FX5 solo controla varios ejes. (Se pueden conectar hasta 6 ejes. [Nota 2])
• Es posible un funcionamiento síncrono y simple, incluidos movimientos horizontales, verticales y giratorios, con una señal de inicio para todos los ejes mediante una transmisión cíclica.
• Se permiten parámetros de ajuste, monitoreo, diagnóstico, lectura/escritura y operaciones de prueba con una computadora personal (MR Configurator2) conectada mediante Ethernet.(Nota 3) Ver.UP

[Ejemplos de aplicación]
- Máquinas de empaque y envasado, sistemas de manipulación del material y máquinas de montaje de piezas
Notas: 1. Para conocer la distancia máxima entre estaciones, comuníquese con los fabricantes del interruptor gestionado que se utilizará.
2. Para conocer el número máximo de ejes que se conectarán, consulte los manuales de instrucciones relevantes de la estación principal que se utilizará.
3. El servoamplificador MR-JE-C con versión de software A3 o posterior, y MR Configurator2 con versión de software 1.68W o posterior, son compatibles con comunicación Ethernet.