concepto
- CC-Link IE Field Network Basic permite una integración de red más fácil, ya que su pila de comunicaciones cíclicas está basada en software y no requiere un ASIC exclusivo. Además, los servoamplificadores MR-JE-C facilitan la implementación de “e-F@ctory”, la solución integrada de Mitsubishi Electric para optimizar las fábricas.
- MR-JE-C tiene el rendimiento básico y la facilidad de uso avanzada de la serie MR-JE. MR-JE-C es compatible con el comando de tren de pulsos y el comando analógico de voltaje, y admite el sistema de detección de posición absoluta.
- MR-JE-C es compatible con la red MODBUS®/TCP*, que permite que el dispositivo maestro accione máquinas.Ver.UP
- Se añadió recientemente una capacidad de 2 kW y 3 kW. MR-JE-C cubre el rango de capacidad de 0,1 kW a 3 kW en la clase de 200 V.
![NUEVO](https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_je/amp_c/images/je_new.gif)
* La red MODBUS®/TCP es compatible con el servoamplificador MR-JE-C con la versión de software A3 o posterior.