¿Cómo podemos ayudarlo?
Automatización
Contacte a Ventas
Comprar ahora
Únase a nosotros
Comuníquese con el servicio de asistencia
Recursos del producto (es necesario iniciar sesión para obtener resultados ampliados)
Catálogos
Manuales
Guías de inicio rápido
Certificaciones
Guía de selección
Todo el contenido
Capacitación
Manténgase informado
FacebookNew44 LinkedInNew44 X244x44 YouTubeNew44 Blogicon2 InstagramNew44

Servoamplificador serie MELSERVO-JE

Especificaciones

Especificaciones de MR-JE-C (interfaz Ethernet)

Servoamplificador modelo MR-JE- 10C 20C 40C 70C 100C 200C 300C
Salida Voltaje nominal 170 V CA de 3 fases
Corriente nominal[A] 1,1 1,5 2,8 5,8 6,0 11,0 11,0
Entrada de suministro eléctrico Voltaje/frecuencia (Nota 1) Trifásico o monofásico de 200 V CA a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz Trifásico o monofásico de 200 V CA a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz (Nota 7) 200 V CA de 3 fases
a 240 V CA,
50 Hz/60 Hz
Corriente nominal (Nota 6) [A] 0,9 1,5 2,6 3,8 5,0 10,5 14,0
Fluctuación de voltaje admisible Trifásico o monofásico de 170 V CA a 264 V CA Trifásico o monofásico de 170 V CA a 264 V CA (Nota 7) Trifásico
170 V CA
a 264 V CA
Fluctuación de frecuencia admisible ±5% máximo
Suministro eléctrico de interfaz 24 V CC ± 10% (capacidad de corriente necesaria: 0,3 A)
Método de control Método de control de corriente/control PWM de onda senoidal
Potencia de regeneración permitida del resistor regenerativo integrado (Nota 2, 3)[W] - - 10 20 20 100 100
Freno dinámico (Nota 4) Integrada
Función de comunicación Ethernet (Nota 8) Conecte una estación principal (controlador), una computadora personal, etc. (compatible con MR Configurator2)
USB Conexión a una computadora personal (compatible con MR Configurator2)
Pulso de salida del encoder Compatible (pulso de fase A/B/Z)
Modo de control de posición Frecuencia de pulso de entrada máxima 4 Mpulsos (cuando se usa un receptor diferencial), 200 kpulsos/s (cuando se usa un colector abierto)
Pulso de respuesta de posicionamiento Resolución del encoder: 131072 pulsos/rev.
Factor de multiplicación de pulso de comando Equipo electrónico A/B múltiple, A: 1 a 16777215, B: 1 a 16777215, 1/10 < A/B < 4000
Configuración del ancho de posicionamiento completo De 0 a ±65535 pulsos (unidad de pulso comando)
Error excesivo ±3 rotaciones
Límite de torque Establecido por parámetros o entrada analógica externa (de 0 a +10 V CC/torque máximo)
Modo de control de velocidad Rango de control de velocidad Comando analógico de velocidad 1:2000, comando de velocidad interna 1:5000
Entrada de comando analógico de velocidad De 0 V CC a ±10 V CC/velocidad nominal (la velocidad a 10 V se puede cambiar con [Pr. PC12].)
Tasa de fluctuación de velocidad ±0,01% máximo (fluctuación de carga 0 a 100%), 0% (fluctuación de energía: ±10%) ±0,2% máximo (temperatura ambiente: 25 °C ± 10 °C) solo cuando se usa el comando analógico de velocidad
Límite de torque Establecido por parámetros o entrada analógica externa (de 0 a +10 V CC/torque máximo)
Modo de control de torque Entrada de comando analógico de torque 0 V CC a ±8 V CC/torque máximo (resistencia de entrada: 10 kΏ a 12 kΏ)
Límite de velocidad Establecido por parámetros
Modo de perfil Modo de posición de perfil Rango de posición del comando Configurado por objetos Rango de configuración de longitud de alimentación: -2147483648 a 2147483647 [pulso], Rango de configuración del ángulo de rotación: -360,000 a 360,000 [grado]
Factor de multiplicación de comandos Equipo electrónico A/B múltiple, A: 1 a 16777215, B: 1 a 16777215, 1/27649 < A/B < 8484
Configuración del ancho de posicionamiento completo De 0 a ±65535 pulsos (unidad de pulso comando)
Error excesivo ±3 rotaciones
Límite de torque Configurado por parámetros u objetos
Modo de velocidad de perfil Rango de velocidad de comando -21474836,48 a 21474836,47 r/min (fijo a la velocidad admisible)
Límite de torque Configurado por parámetros u objetos (fijo al torque máximo)
Modo de torque de perfil Rango de torque de comando -3276,8 a 3276,7% (fijo al torque máximo)
Límite de velocidad Configurado por parámetros u objetos (fijo a la velocidad admisible)
Modo de retorno al reposo Método original de Mitsubishi Electric Tipo de sensor, tipo de recuento, tipo de conjunto de datos, tipo de tope, ignorancia de la posición de inicio (posición de encendido de servo como posición de inicio), referencia de extremo posterior de tipo de sensor, referencia de extremo frontal de tipo de recuento, tipo de gancho, referencia de fase Z adyacente de tipo de sensor, referencia de extremo frontal de tipo de sensor, referencia de fase Z sin sensor
Método CiA 402 Retorno al reposo en el interruptor de inicio positivo y pulso índice (método 3, 4), retorno al reposo en el interruptor de inicio negativo y pulso índice (método 5, 6), retorno al reposo en el interruptor de inicio y pulso índice (método 7, 8, 11, 12), retorno al reposo sin pulso índice (método 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28), retorno al reposo en pulso índice (método 33, 34), retorno al reposo en posición actual (método 35, 37)
Funciones del servo Control avanzado de supresión de la vibración II, filtro adaptable II, filtro resistente, ajuste automático, ajuste con un solo toque, función de accionamiento resistente, función de grabación de accionamiento, función de diagnóstico de la máquina, función de monitoreo de la energía, función de compensación de movimiento perdido
Funciones de protección Apagado por sobrecorriente, apagado por sobretensión regenerativa, apagado por sobrecarga (térmico electrónico), protección contra el recalentamiento del servomotor, protección contra errores del encoder, protección contra error regenerativo, protección contra baja tensión, protección contra fallo de energía instantáneo, protección contra exceso de velocidad, protección contra errores excesivos
Cumplimiento con normas globales Consulte “Conformidad con las normas y regulaciones globales” en el manual de instrucciones.
Estructura (clasificación IP) Enfriamiento natural, abierto (IP20) Refrigeración forzada, abierta (IP20)
Montaje cerrado (Nota 5) Entrada trifásica de suministro eléctrico Posible
Entrada monofásica de suministro eléctrico Posible No posible.
Entorno Temperatura ambiente Funcionamiento: 0 °C a 55 °C (sin congelación), almacenamiento: -20 °C a 65 °C (sin congelación)
Humedad ambiente Funcionamiento/almacenamiento: De 5 a 90% de humedad relativa (sin condensación)
Ambiente Interiores (sin luz solar directa); sin gas corrosivo, gas inflamable, neblina de aceite ni polvo
Altitud 2000 m o menos sobre el nivel del mar (Nota 9)
Resistencia a la vibración 5,9 m/s² a entre 10 Hz y 55 Hz (direcciones de ejes X, Y y Z)
Masa[kg] 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 2,1 2,1

Notas: 1. La salida nominal y la velocidad de un servomotor se aplican cuando el servoamplificador funciona dentro de la frecuencia y el voltaje del suministro eléctrico especificados.

2. Seleccione la opción regenerativa más adecuada para su sistema con nuestro software de selección de capacidad.

3. Consulte la sección “Opción regenerativa” en este catálogo para obtener la potencia regenerativa permitida [W] cuando se utiliza la opción regenerativa.

4. Cuando utilice el freno dinámico, consulte el “Manual de instrucciones del servoamplificador MR-JE-_C” para conocer la relación de carga permitida a inercia del motor.

5. Cuando los servoamplificadores estén instalados cerca entre sí, mantenga la temperatura ambiente dentro de los 0 °C a 45 °C o úselos con el 75% o menos de la tasa de carga efectiva.

6. Este valor es aplicable cuando se utiliza una fuente de alimentación trifásica.

7. Cuando se utiliza una fuente de alimentación monofásica de 200 V CA a 240 V CA, usar los servoamplificadores con 75% o menos de la relación de carga efectiva.

8. Compatibilidad con CC-Link IE Field Network Basic, SLMP y MODBUS®/TCP. MR Configurator2 también se puede conectar.

9. Consulte el “Manual de instrucciones del servoamplificador MR-JE-_C” para conocer las restricciones cuando se utilizan los servoamplificadores a una altitud que excede los 1000 m y hasta 2000 m sobre el nivel del mar.

Powered by Translations.com GlobalLink Web Software