Red básica CC-Link IE Field
Red abierta basada en Ethernet
e-F@ctory con MR-JE-C
CC-Link IE Field Network Basic permite una integración de red más fácil, ya que su pila de comunicaciones cíclicas está basada en software y no requiere un ASIC exclusivo. La red funciona con la pila de protocolos Ethernet estándar, que puede usarse junto con comunicaciones TCP/IP (como HTTP, FTP). Esta característica permite conectar productos compatibles con CC-Link IE Field Network Basic y productos compatibles con Ethernet en la misma línea de comunicaciones Ethernet, lo que permite un sistema altamente flexible y de bajo costo.
[Características de CC-Link IE Field Network Basic]
- 1. Configuración del sistema de red a pequeña escala
- 2. Instalación simple y solución de problemas sencilla
- 3. Combinación con comunicaciones TCP/IP
- 4. Amplia gama de productos para conectar

coordinación de datos uniforme
Comunicaciones transparentes con coordinación de datos uniforme
Las comunicaciones transparentes se logran utilizando SLMP*, que permite una conectividad perfecta en todos los niveles de fabricación.
Por ejemplo, el consumo energético y un resultado del diagnóstico de la máquina pueden verificarse en el sistema de información de nivel superior.
* Seamless Message Protocol